text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CSN

Serie CSN

Sensor reed
El sensor de proximidad Mod. CSN 2032-0 consiste de un interruptor Reed con un circuito de protección electrónico y un indicador LED rojo todo encapsulado en una carcasa aislada y sellada.

El sensor está equipado con un sistema particular de estribos que permite al operador fijar el sensor directamente en el tirante por medio de dos tornillos que aseguran la posición longitudinal al eje del cilindro y por medio de un tercer tornillo para la anti-rotación de posicionamiento.
Las tres salidas se indican con los números 1, 2 y 3 (ver esquema).
Mod. CSN 2032-0
Tensión from 12 to 220V AC and DC
Protección IP54 / IP65 with connector DIN 43650
Material glass-reinforced PA
Montaje bracket for tie rod ø 6 ÷ ø 10
Señalización integrated red LED
Conexión eléctrica DIN 43650 connector, Mod. 122-800
Corriente maxima 1.5 A
Carga maxima 20 W DC - 30 VA AC
Actuating time ≤ 2 ms
Actuating tolerance ± 1mm
Temperatura de funcionamiento - 25°C ÷ + 75°C
Type of contact NO (normally open)
Pantalla completa
Tu configuración

Sensores - Serie CSN



Mod. para cilindros Serie 40 - ø 160 ÷ 200 para cilindros Serie 40 - ø 250 ÷ 320 para cilindros Serie 41 - ø 160 ÷ 200
CSN 2032-0 pedir el adaptador respectivo por separado montaje directo pedir el adaptador respectivo por separado


Mod. CSN interruptores de proximidad



Mod. Serie Ø
CSN 2032-0 40K 160-200


Sensores - Mod. CSN



Mod. Serie Ø
CSN-2032-0 41K 160-200


We think you are in United States.
Update your location?