Ejes electromecánicos
Serie 5ES...TBL
Tamaños 50, 65, 80
Versiones disponibles: eje estándar, eje soporte, eje reforzado
Versiones disponibles: eje estándar, eje soporte, eje reforzado
Los ejes de la Serie 5E son actuadores lineales mecánicos en los que el movimiento giratorio generado por un motor se convierte en un movimiento lineal por medio de una correa dentada.
La Serie 5E, disponible en 3 tamaños 50, 65 y 80, se realiza mediante un perfil cuadrado auto-portante especial, en el que los componentes han sido completamente integrados, asegurando ser compacto y liviano.
la presencia de una guía de bolillas recirculantes conceden elevada rigidez y resistencia a las cargas externas.
Para proteger los elementos internos de los potenciales contaminantes del ambiente externo, el perfil se ha cerrado con una placa de acero inoxidable. El eje está equipado con un imán que permite utilizar sensores magnéticos externos (serie CSH), permitiendo operaciones de guiado o carrera extra. Ademas, los actuadores también tienen accesorios para ser utilizados con sensores inductivos.
La Serie 5E está equipada con kits de interfaz específicos que permiten conectar el motor en 4 lados. El uso con alta dinámica y la posibilidad de realizar sistemas multieje, hacen que la Serie 5E sea especialmente adecuada para los sectores de envasado y ensamblaje.
La Serie 5E, disponible en 3 tamaños 50, 65 y 80, se realiza mediante un perfil cuadrado auto-portante especial, en el que los componentes han sido completamente integrados, asegurando ser compacto y liviano.
la presencia de una guía de bolillas recirculantes conceden elevada rigidez y resistencia a las cargas externas.
Para proteger los elementos internos de los potenciales contaminantes del ambiente externo, el perfil se ha cerrado con una placa de acero inoxidable. El eje está equipado con un imán que permite utilizar sensores magnéticos externos (serie CSH), permitiendo operaciones de guiado o carrera extra. Ademas, los actuadores también tienen accesorios para ser utilizados con sensores inductivos.
La Serie 5E está equipada con kits de interfaz específicos que permiten conectar el motor en 4 lados. El uso con alta dinámica y la posibilidad de realizar sistemas multieje, hacen que la Serie 5E sea especialmente adecuada para los sectores de envasado y ensamblaje.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | eje electromecánico con correa dentada |
Diseño | perfil abierto con placa de protección |
Tamaños | 50, 65, 80 |
Carreras | 50 ÷ 4000 mm para tamaño 50; 50 ÷ 6000 mm para tamaños 65 y 80 |
Tipo de guía | interna, con bolillas recirculantes (tipo jaula) |
Fijación | Por medio de ranuras en el perfil y pinzas especiales. |
Montaje del motor | en los 4 lados |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ÷ +50°C |
Temperatura de almacenaje | -20°C ÷ +80°C |
Clase de protección | IP 40 (disponible solo para las versiones A y D) |
Lubricación | lubricacion centralizada mediante canales internos |
Repetibilidad | ±0,05 mm |
Ciclo de trabajo | 100% |
Uso con sensor externo | sensores magnéticos de la Serie CSH en ranuras especiales o inductivos por medio de soportes |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
5E | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 2(500) |
5E | SERIE |
S |
PERFIL: S = sección cuadrada |
050 |
TAMAÑO: 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
TRANSMISIÓN: TBL = correa dentada |
0200 |
CARRERA [ C ]: 0050 ÷ 4000 mm para tamaño 050 0050 ÷ 6000 mm para tamaños 065 y 080 |
A |
VERSIÓN: A = estándar D = eje soporte H = eje reforzado (solo para tamaños 65 y 80) |
S |
TIPO DE CARRO: S = estándar L = largo |
2(500) |
NÚMERO DE CARROS: 1 = 1 Carro 2(____) = 2 Carros situados a una distancia (____) mm [ Válido sólo para deslizador tipo S ] |
1-16/22 resultados