Drives para motores paso a paso
Serie DRCS
Drives digitales de talla única con sistema bluetooth y NFC integrado
Los drives Serie DRCS, compactos y optimizados en un único tamaño, han sido especialmente configurados para todos los motores paso a paso de tamaño pequeño y medio Camozzi.
Son capaces de controlar motores paso a paso con 2 fases y alimentación de micro pasos. Pueden calcular la frecuencia de resonancia normal de los
motores y optimizar el driving. El uso de la técnica de micro pasos (hasta 1/16 de paso) permite al drive casi replicar una corriente sinusoidal mientras reduce considerablemente la resonancia natural del propio motor.
La disponibilidad de 8 entradas permite la realización de una tabla de 256 comandos, para cada uno de los cuales es posible establecer posición, velocidad, aceleración y desaceleración.
Cada comando puede ser absoluto o relativo. Además, es posible controlar el driving en frecuencia usando los comandos de paso y dirección.
La frecuencia define la velocidad, mientras el número de pasos define la posición.
Los drives DRCS están equipados con el protocolo serial CANopen CiA301 y CiA402 mediante los cuales es posible ejecutar comandos para control de movimiento y la integración de la supervisión del estado del drive. Se puede configurar el drive con cable (USB 2.0) o conexión inalámbrica (según las normas Bluetooth; BL-BLE). Gracias a su innovador sistema que aprovecha las ventajas Tecnologícas NFC, es posible extraer datos de producción y estadísticas sobre el uso del drive, y son esenciales para el enfoque de la Industria 4.0.
Son capaces de controlar motores paso a paso con 2 fases y alimentación de micro pasos. Pueden calcular la frecuencia de resonancia normal de los
motores y optimizar el driving. El uso de la técnica de micro pasos (hasta 1/16 de paso) permite al drive casi replicar una corriente sinusoidal mientras reduce considerablemente la resonancia natural del propio motor.
La disponibilidad de 8 entradas permite la realización de una tabla de 256 comandos, para cada uno de los cuales es posible establecer posición, velocidad, aceleración y desaceleración.
Cada comando puede ser absoluto o relativo. Además, es posible controlar el driving en frecuencia usando los comandos de paso y dirección.
La frecuencia define la velocidad, mientras el número de pasos define la posición.
Los drives DRCS están equipados con el protocolo serial CANopen CiA301 y CiA402 mediante los cuales es posible ejecutar comandos para control de movimiento y la integración de la supervisión del estado del drive. Se puede configurar el drive con cable (USB 2.0) o conexión inalámbrica (según las normas Bluetooth; BL-BLE). Gracias a su innovador sistema que aprovecha las ventajas Tecnologícas NFC, es posible extraer datos de producción y estadísticas sobre el uso del drive, y son esenciales para el enfoque de la Industria 4.0.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | |
Lógica | 18 ÷ 32 V DC |
Potencia | 24 ÷ 60 V DC |
CORRIENTE | |
Corriente | 0,1 ÷ 5 A |
Corriente de retención | Reducción automática de la corriente de retención con motor en modo de pausa, esta función se puede ajustar según la corriente de retención o su retardo |
AMBIENTE | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 40°C (hasta 55 c con ventilación forzada) |
Temperatura de almacenaje | -20°C ÷ 70°C |
Humedad | 0 ÷ 90% |
Altitud | < 1000 metros |
Vibración | 1G (10 ÷ 500 Hz) |
Protección | Sobretension, mínimo voltaje, sobre temperatura, corto circuito o puesta a tierra del motor |
Método de control | 4 estados PWM 20kHz |
Tipo de amplificación | Doble puente h, 4 cuadrantes |
Encoder de control de posición | 100 a 5000 impulsos diferentes/ revolución |
I/O DIGITAL | |
Señal de control de entrada | 12 opto-aislados 24 V DC |
Señal de control de salida | 6 opto-aislados |
Control de impulso de entrada | Paso de entrada y frecuencia dirección máxima 10 kHz |
Señal de control de salida | Freno electromecánico máxima corriente 1A |
Interfaz de comunicación | |
USB | USB 2.0 |
WLAN | BL-BLE |
RFID | Con dispositivos NFC |
CANopen | CiA 301 et CiA 402 (modo de posición interpolada) |
Emulación de micropasos | Alta resolución mediante micro pasos y una sincronización detallada. Reducción de oscilaciones y de vibraciones de resonancia |
Anti Resonancia | Activación del sistema de oscilación para reducir las vibraciones y obtener un movimiento suave, control de velocidad y una reducción del tiempo de oscilación |
Estado del led | Led verde: listo |
Configuración | Digital con el software de configuracion QSet de Camozzi |
Métodos de control | Entradas digitales Frecuencia CANopen |
MEMORIA | |
Memoria de retención de datos | Flash |
Configuración de memoria de copia de seguridad de datos | E²prom |
Poids | 0,46 kg |
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
DRCS | - | A05 | - | 8 | - | D | - | 0 | - | A |
DRCS | SERIE |
A05 |
TAMAÑO DE CORRIENTE MAXIMA A05 = 7 A |
8 |
SUMINISTRO 8 = 48 V DC |
D |
COMUNICACIÓN D = I/O digital y frecuencia de impulso C = CANopen, I/O digital y frecuencia de impulso |
0 |
FEEDBACK 0 = Feedback |
A |
VARIANTES A = estándar B = Bluetooth BL-BLE |
Mod. | Corriente Máx. | Alimentación lógica | Alimentación | Comunicación | Variantes |
DRCS-A05-8-D-0-A | 7 A | 24 V DC | 24 ÷ 48 V DC | I/O digital y frecuencia de impulso | Estándar |
DRCS-A05-8-C-0-A | 7 A | 24 V DC | 24 ÷ 48 V DC | CANopen, I/O digital y frecuencua de impulso | Estándar |
DRCS-A05-8-D-0-B | 7 A | 24 V DC | 24 ÷ 48 V DC | I/O digital y frecuencia de impulso | WLAN BL-BLE |
DRCS-A05-8-C-0-B | 7 A | 24 V DC | 24 ÷ 48 V DC | CANopen, I/O digital y frecuencua de impulso | WLAN BL-BLE |
1-12/12 resultados