text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie DRVI

Serie DRVI
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
DRVI - 23 ST 012 - 0 E - PN SF
DRVI SERIE
23 BRIDA DEL MOTOR
23 = Nema 23
24 = Nema 24
ST TIPO DE MOTOR
ST = paso a paso
EC = servomotor DC
012 PAR DE FUERZA DEL MOTOR
012 = 1,2 Nm (Nema 23)
022 = 2,2 Nm (Nema 24)
125 = 125 W (Only for EC)
0 FRENO DEL MOTOR
0 = sin amortiguador
B = con amortiguador
E RETROALIMENTACIÓN DEL MOTOR
E = encoder de monovuelta
PN PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
PN = Profinet
CO = CANopen
EC = EtherCAT
EI = EtherNet/IP
SF FUNCIÓN DE SEGURIDAD
= estándar
SF = par de fuerza desactivado (no certificado)

Accionamiento vectorial - motor Nema 24 BLDC

* versión con amortiguador



Mod. C1 C2 C3 C4 C5
Entradas/Salidas Alimentación eléctrica STO Interfaz del fieldbus Interfaz del fieldbus
DRVI-24EC125-...-PN M12 12P hembra código A M12 5P macho código A - M12 4P hembra código A M12 4P hembra código A
DRVI-24EC125-...-CO M12 12P hembra código A M12 5P macho código A - M12 5P Hembra A-coded M12 5P macho código A
DRVI-24EC125-...-EC M12 12P hembra código A M12 5P macho código A - M12 4P hembra código A M12 4P hembra código A
DRVI-24EC125-...-EI M12 12P hembra código A M12 5P macho código A - M12 4P hembra código A M12 4P hembra código A
DRVI-24EC125-...-PNSF M12 12P hembra código A M12 5P macho código A M8 4P hembra código A M12 4P hembra código A M12 4P hembra código A
DRVI-24EC125-...-COSF M12 12P hembra código A M12 5P macho código A M8 4P hembra código A M12 5P Hembra A-coded M12 5P macho código A
DRVI-24EC125-...-ECSF M12 12P hembra código A M12 5P macho código A M8 4P hembra código A M12 4P hembra código A M12 4P hembra código A
DRVI-24EC125-...-EISF M12 12P hembra código A M12 5P macho código A M8 4P hembra código A M12 4P hembra código A M12 4P hembra código A


We think you are in United States.
Update your location?