Series
Accessories
Actuador con guía - QCB2A050A100
Actuador con guía - QCB2A050A200
Actuador con guía - QCB2A063A050
Actuador con guía - QCB2A063A075
Actuador con guía - QCB2A063A100
Cilindro guiado - QCT2A020A020
Actuador con guía - QCT2A020A030
Cilindro guiado d20x40 dm - QCT2A020A040
Cilindro guiado d20x50 - QCT2A020A050
Actuador con guia integrada - QCT2A020A075
Cilindro compacto guiado - QCT2A020A100
Cilindro guiado d20x125 - QCT2A020A125
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
QC | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIE: | |
T |
VERSIÓN: T = guía con bujes de bronce sinterizados autolubricados B = rodamiento de bolas recirculantes |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO: 2 = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD07 |
A |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES: A = cuerpo de aluminio anodizado - vástago de acero inox rolado 303 - columnas guía QCT de acero inox 420B columnas guía QCB de acero templado C50 |
|
020 |
DIÁMETRO: 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO: A = estándar |
|
050 | CARRERA (ver tabla) |
Cilindros
+ = sumar la carrera
Cuando se utilizan las alimentaciones laterales, destornillar los tornillos y atornillarlos en las alimentaciones frontales en línea de la superficie del cuerpo, teniendo cuidado de utilizar un sellador apropiado.
Para carreras intermedias fuera de lo estándar (ej. carrera 35), se tiene que considerar las dimensiones referentes a la carrera inmediatamente superior (ej. carrera 40).
Cotas 02 (mm) | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Cotas 04 (mm) | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
20 ÷ 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 ÷ 30 | 29 | 29 | 33 | 34 | 36 | 38 |
40 ÷ 100 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 | 40 ÷ 100 | 39 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 |
125 ÷ 200 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 128 | 125 ÷ 200 | 77 | 77 | 83 | 84 | 86 | 88 |
Ø | A | ØD | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | H | H1 | L1 | L2 | M1 | M2 | N | 01 | 03 | P1/P2 | P3 | Q | R | S | Y | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K |
20 | 10 | 10 | 70 | 18 | G1/8 | 10,5 | 10,5 | 25 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 81 | 30 | 72 | 54 | 37 | 53 | 83 | 36 | 24 | 17 | 28 | M5x0,8 | M6x1 | 13 | 12 | 6 | 28 | 3 | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 44 | M5 |
25 | 10 | 12 | 78 | 26 | G1/8 | 11,5 | 8 | 28,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 91 | 40 | 82 | 64 | 37,5 | 53,5 | 93 | 42 | 30 | 17 | 34 | M6x1 | M6x1 | 15 | 12 | 6 | 34 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 50 | M5 |
32 | 12 | 16 | 96 | 30 | G1/8 | 12,5 | 9,5 | 34 | 7 | 15 | 12,5 | 110 | 45 | 98 | 78 | 37,5 | 59,5 | 112 | 48 | 34 | 21 | 42 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 10 | 42 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 63 | M6 |
40 | 12 | 16 | 104 | 30 | G1/8 | 13 | 12 | 38 | 13 | 18 | 13 | 118 | 45 | 106 | 86 | 44 | 66 | 120 | 54 | 40 | 22 | 50 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 10 | 50 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 72 | M6 |
50 | 15 | 20 | 130 | 40 | G1/4 | 14 | 11 | 47 | 8 | 21,5 | 12 | 146 | 60 | 130 | 110 | 44 | 72 | 148 | 64 | 46 | 24 | 66 | M10x1,5 | M10x1,5 | 22 | 20 | 13 | 66 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8,5 | 14 | 8,5 | 92 | M8 |
63 | 15 | 20 | 130 | 50 | G1/4 | 14,5 | 11,4 | 55 | 12 | 28 | 14,5 | 158 | 70 | 142 | 124 | 49 | 77 | 162 | 78 | 58 | 24 | 80 | M10x1,5 | M10x1,5 | 22 | 20 | 13 | 80 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8,5 | 14 | 8,5 | 110 | M10 |
1-4/4 resultados