text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QP - QPR

Serie QP - QPR

Serie QP: simple y doble efecto, magnéticos
Serie QPR: antigiro, doble efecto, magnéticos
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Los cilindros de carrera corta Serie QP-QPR de simple y doble efecto magnéticos han sido realizados en diez diámetros distintos, desde ø12 hasta ø100.
Su tamaño reducido permite su instalación en espacios reducidos.
Sus particulares soluciones constructivas permiten su utilización también con sujeciones de patas y con charnelas.

Sobre el perfil externo se encuentran, paralelamente al eje de deslizamiento sobre tres lados, las ranuras para aplicar y posicionar los sensores para la detención del pistón.
Las guías antirotación incorporadas en los QPR, les permite adaptarse a las operaciones de alimentación y carga de piezas en dispositivos de manipulación.
Series
Accessories
  • 2
  • 3(current)
  • 4
130 Products found
  • 2
  • 3(current)
  • 4
Tipo de construcción Serie QP: de perfil compacto
Serie QPR: compactos con guía anti-giro
Funcionamiento Serie QP: simple y doble efecto
Serie QPR: doble efecto
Materiales cuerpo: AL anodizado
vástago: inox rolado
juntas pistón: PU
juntas vástago: FKM (ø 12 ÷ 25 mm) - NBR (ø 32 ÷ 100 mm)
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C)
Sujeción por medio de tornillos o amarres
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar (doble efecto);
2 ÷ 10 bar (simple efecto)
Fluido aire filtrado, sin lubrificación.
En el caso de usar aire lubrificado recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
Carreras (min-max): Serie QP: 1 ÷ 150 mm (ø12 ÷ 25) - 1 ÷ 200 mm (ø 32 ÷ ø 100)
Serie QPR: 1 ÷ 50 mm (ø 12) - 1 ÷ 75 mm (ø 16) - 1 ÷ 100 mm (ø 20 ÷ 100)
Carreras La carrera mínima para la utilización de sensores es de 10 mm
Diámetros ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
QP 2 A 050 A 050
QP SERIE
QP = estándar
QPR = estándar anti-giro
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle anterior (solo QP)
2 = doble efecto
3 = doble efecto, vástago pasante
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS09
CD07
CD14
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES
A = vástago INOX rolado - cuerpo AL
050 DIÁMETRO
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A TIPO CONSTRUCIVO
A = estándar
050 CARRERA (ver tablas)
= estándar
V = juntas vástago en FKM
W = todas las juntas en FKM (excluido Ø 12)
We think you are in United States.
Update your location?