text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 97

Serie 97

Con cabezales anteriores y posteriores roscados
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
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M VERSIONES
M = charnela macho trasera
S = charnela macho articulada trasera
F = charnela hembra trasera
T = cabezales ant. y post. roscados
A = cabezal frontal con pernos
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle frontal
2 = doble efecto, amortiguado frontal y trasero
6 = doble efecto, vástago pasante amortiguado trasero y frontal
(sólo versiones T y A)
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS06
CD09
CD13
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES
A = acero inox AISI 304 - juntas en PU
V = acero inox AISI 304 - juntas en FKM (150°C)
050 DIÁMETRO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar con tuerca cabezal Mod. V y tuerca vástago Mod. U
0200 CARRERA
(ver tabla)
= estándar
V = junta vástago en FKM

Cilindros Serie 97, Mod. T

+ = sumar la carrera



Ø ØA AM ØB ØB2 EE F G KK PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + L4 L7 KW ØKV
32 12 22 M30x1,5 36 G1/8 5 38 M10x1,25 9 17 6 10 23 26 120 94 76 19,5 15 7 42
40 16 24 M38x1,5 45 G1/4 6 50 M12x1,25 12 19 7 13 27 30 135 105 81 22,5 15 8 55
50 20 32 M45x1,5 55 G1/4 6 53 M16x1,5 12 24 8 17 33 37 143 106 82 28 18 10 60
63 20 32 M45x1,5 68 G3/8 6 53 M16x1,5 13 24 8 17 40 37 158 121 95 28 18 10 60


We think you are in United States.
Update your location?