Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
QC | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIE: | |
T |
VERSIÓN: T = guía con bujes de bronce sinterizados autolubricados B = rodamiento de bolas recirculantes |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO: 2 = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD07 |
A |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES: A = cuerpo de aluminio anodizado - vástago de acero inox rolado 303 - columnas guía QCT de acero inox 420B columnas guía QCB de acero templado C50 |
|
020 |
DIÁMETRO: 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO: A = estándar |
|
050 | CARRERA (ver tabla) |
Ø | L3 (carreras 20-50 mm) | L3 (carrera 20 mm) | L3 (carrera 25 mm) | L3 (carreras 30-50 mm) | L3 (carreras 25-200 mm) | L3 (carreras 75-200 mm) | L3 (carreras 50-200 mm) | B (carreras 20-50 mm) | B (carrera 20 mm) | B (carrera 25 mm) | B (carreras 30-50 mm) | B (carreras 25-200 mm) | B (carreras 75-200 mm) | B (carreras 50-200 mm) | ØC |
20 | 74,5 | - | - | - | - | 79,5 | - | 21,5 | - | - | - | - | 26,5 | - | 12 |
25 | - | 74,5 | - | 80,5 | - | 85 | - | - | 21 | - | 27 | - | 31,5 | - | 16 |
32 | - | - | 73,5 | - | - | - | 91,5 | - | - | 14 | - | - | - | 32 | 20 |
40 | - | - | 73,5 | - | - | - | 91,5 | - | - | 7,5 | - | - | - | 25,5 | 20 |
50 | - | - | - | - | 98,5 | - | - | - | - | - | - | 26,5 | - | - | 25 |
63 | - | - | - | - | 98,5 | - | - | - | - | - | - | 21,5 | - | - | 25 |
1-4/4 resultados