text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 41K

Serie 41K

Doble efecto, amortiguados, magnéticos
ø160 - 200 mm
Los cilindros de la Serie 41K del ø160 y 200 han sido realizados respetando
las dimensiones de las normas DIN/ISO 6431. La particular forma del tubo extruido en aluminio, confiere a esta serie una estética muy agradable.

La unión entre el tubo y el cabezal está
realizada de forma extremadamente segura por medio de tirantes pasantes dentro del alojamiento interno, no visible con el cilindro montado. Esta serie de cilindros se suministra normalmente con amortiguadores de fin de carrera regulables por medio de un tornillo alojado en los cabezales.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Tipo de construcción Perfilada (con tirantes)
Funcionamiento Doble efecto
Diseño ISO 15552
Materiales Cabezales y pistón en AL, vástago en acero inox AISI 420B rolado, tuerca vástago en acero zincado, camisa perfil en aluminio anodizado, tirantes y tuercas tirantes en acero zincado, juntas vástago, pistón y amortiguación en NBR, anillo limpiador del vástago en latón
Montaje Placa delantera - Placa Trasera - Pies - Basculante intermedio - Basculante delantero o trasero
Carreras min - max para todas diámetros 10 ÷ 2500 mm
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C)
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar
Velocidad 10 ÷ 500 mm/sec (sin carga)
Fluido Aire filtrado, con or sin lubrificación. En caso de usar aire lubrificado, recomandamos utilizar aceite ISOVG32 y de no interrumpir nunca la lubrificación.
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
41 M 2 P 160 A 0200
41 SERIE
M VERSIÓN
K = estándar, magnético
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble effecto amortiguado anterior + posterior
3 = doble efecto no amortiguado
4 = doble efecto amortiguado posterior
5 = doble efecto amortiguado anterior
6 = doble efecto vástago pasante amortiguado posterior anterior
8 = doble efecto, vástago pasante, sin amortiguación
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD09
CD07
CD37
CD38
CD13
CD14
P CARACTERÍSTICAS MATERIALES
P = ver características génerales en la página 1/1.15.01
R = tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303
C = vástago de acero inox AISI 303 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304
U = vástago de acero inox AISI 303 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304 - tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303
W = vástago de acero inox AISI 304 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304 - tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303
160 DIÁMETRO
160 = 160 mm
200 = 200 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = tirantes
F = cilindro basculante intermedio
0200 CARRERAS (ver tablas)
= estándar
V = junta vástago en FKM
W = todas las juntas en FKM + 130°C
C = barnizado PU. Color: Gris
G = con anillo limpiador vástago en latón (vástago inox AISI 420B cromado, junta vástago NBR)
(_ _ _) = vástago prolongado de _ _ _ mm

*Para la versión C, disponible bajo pedido, se ruega contacten nuestros técnicos.
EX = ATEX
We think you are in United States.
Update your location?