text.skipToContent text.skipToNavigation
SERIE RPA

SERIE RPA

Doble efecto, magnético
Con vástago hueco y perno de montaje
Agujeros: 20 y 30 mm
Los cilindros de carrera corta de la Serie RPA son actuadores de doble acción con hueco de aluminio a través de la vástago y perno de montaje. Disponible en dos tamaños, ø 20 y ø 30 mm, con diferentes carreras y dimensiones del perno de montaje, estos actuadores están equipados con función anti-rotación del vástago.

La Serie RPA está preparada para el montaje de sensores magnéticos (Serie CSD). En el perfil externo, a lo largo del tubo del cilindro, hay ranuras de posicionamiento del sensor. Su diseño compacto y ligero, junto con las soluciones técnicas adoptadas hacen a estos cilindros adecuados para ser usados, combinados con ventosas, en sistemas End Of Arm Tooling (EOAT), especialmente en el sector de moldeo por inyección de plástico.
Series
6 Products found
Actuador - RPA20R010A14
SERIE RPA
Actuador - RPA20R010A20
SERIE RPA
Actuador - RPA20R025A14
SERIE RPA
Actuador - RPA30R015A20
SERIE RPA
Actuador - RPA30R030A20
SERIE RPA
Actuador - RPA30R050A20
SERIE RPA
Tipo de construcción Carrera corta
Funcionamiento Doble efecto, hueco a través del vástago
Materiales Cuerpo, pistón y vástago de aluminio anodizado Sellos HNBR
Presión de trabajo 2 ÷ 8 bar
Temperatura de funcionamiento 5°C ÷ 60°C
Fluido Aire filtrado en la clase 7.4.4 según ISO 8573-1
Lubricación Lubricación: No es necesaria. Se realiza una lubricación previa en el cilindro. En caso de que se use aire lubricado, recomendamos aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación
Montaje Agujeros roiscados en el cuerpo
Uso con sensor externo Ranuras en ambos lados para sensores Serie CSD
Función no rotativa Con almohadillas antifricción de tecnopolímero autolubricante
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de coficicación
RPA 20 R 010 A 20
RPA SERIES
20 DIÁMETRO
020 = 20 mm
030 = 30 mm
R VERSION
R = anti-rotación
010 CARRERA
010 = 10 mm
015 = 15 mm
025 = 25 mm
030 = 30 mm
050 = 50 mm
A CONSTRUCCIÓN
A = estandard
20 PERNO
14 = 14 mm
20 = 20 mm

Cilindros de carrera corta

+ = sumar la carrera
++ = sumar la carrera dos veces

CD14



Mod. Tamaño Carrera AF B BG D D2 D3 E E2 E3 EE F KF L P PL RT SW1 T1 TG ZA ZB ZC
RPA20R010A20 20 10 10 9 4 Ø10 Ø20 Ø4,2 24 25 12 M5 29 M5 1 16 13 M3 8 24 19 59 60 74,2
RPA20R010A14 20 10 10 9 4 Ø10 Ø14 Ø4,2 24 25 12 M5 29 M5 1 16 13 M3 8 24 19 59 60 74,2
RPA20R025A14 20 25 10 24 4 Ø10 Ø14 Ø4,2 24 25 12 M5 29 M5 1 31 13 M3 8 39 19 89 90 119,2
RPA30R015A20 30 15 10 7 6 Ø15 Ø20 Ø8,8 34 35 17 M5 39 G1/8 3 23,3 10,1 M4 13 25 28 67 68 87,2
RPA30R030A20 30 30 10 7 6 Ø15 Ø20 Ø8,8 34 35 17 M5 39 G1/8 3 38,3 10,1 M4 13 38 28 95 96 130,2
RPA30R050A20 30 50 10 27 6 Ø15 Ø20 Ø8,8 34 35 17 M5 39 G1/8 3 58,3 10.1 M4 13 58 28 135 136 190,2


We think you are in United States.
Update your location?