QCB2A020A100
Actuador con guía
Funcionamiento | Double-acting |
Nombre de la Serie | QC |
Carrera | 100 |
Materiales | Anodized aluminium body - rolled stainless steel AISI 303 piston rod rolled stainless steel AISI 420B columns for QCT - hardened steel C50 columns for QCB |
Versión | Linear ball bearings |
Diámetro | 20 |
Tipo de diseño | Standard |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Cilindros
+ = sumar la carrera
Cuando se utilizan las alimentaciones laterales, destornillar los tornillos y atornillarlos en las alimentaciones frontales en línea de la superficie del cuerpo, teniendo cuidado de utilizar un sellador apropiado.
Para carreras intermedias fuera de lo estándar (ej. carrera 35), se tiene que considerar las dimensiones referentes a la carrera inmediatamente superior (ej. carrera 40).
Cotas 02 (mm) | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Cotas 04 (mm) | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
20 ÷ 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 ÷ 30 | 29 | 29 | 33 | 34 | 36 | 38 |
40 ÷ 100 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 | 40 ÷ 100 | 39 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 |
125 ÷ 200 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 128 | 125 ÷ 200 | 77 | 77 | 83 | 84 | 86 | 88 |
Ø | A | ØD | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | H | H1 | L1 | L2 | M1 | M2 | N | 01 | 03 | P1/P2 | P3 | Q | R | S | Y | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K |
20 | 10 | 10 | 70 | 18 | G1/8 | 10,5 | 10,5 | 25 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 81 | 30 | 72 | 54 | 37 | 53 | 83 | 36 | 24 | 17 | 28 | M5x0,8 | M6x1 | 13 | 12 | 6 | 28 | 3 | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 44 | M5 |
25 | 10 | 12 | 78 | 26 | G1/8 | 11,5 | 8 | 28,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 91 | 40 | 82 | 64 | 37,5 | 53,5 | 93 | 42 | 30 | 17 | 34 | M6x1 | M6x1 | 15 | 12 | 6 | 34 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 50 | M5 |
32 | 12 | 16 | 96 | 30 | G1/8 | 12,5 | 9,5 | 34 | 7 | 15 | 12,5 | 110 | 45 | 98 | 78 | 37,5 | 59,5 | 112 | 48 | 34 | 21 | 42 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 10 | 42 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 63 | M6 |
40 | 12 | 16 | 104 | 30 | G1/8 | 13 | 12 | 38 | 13 | 18 | 13 | 118 | 45 | 106 | 86 | 44 | 66 | 120 | 54 | 40 | 22 | 50 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 10 | 50 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 72 | M6 |
50 | 15 | 20 | 130 | 40 | G1/4 | 14 | 11 | 47 | 8 | 21,5 | 12 | 146 | 60 | 130 | 110 | 44 | 72 | 148 | 64 | 46 | 24 | 66 | M10x1,5 | M10x1,5 | 22 | 20 | 13 | 66 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8,5 | 14 | 8,5 | 92 | M8 |
63 | 15 | 20 | 130 | 50 | G1/4 | 14,5 | 11,4 | 55 | 12 | 28 | 14,5 | 158 | 70 | 142 | 124 | 49 | 77 | 162 | 78 | 58 | 24 | 80 | M10x1,5 | M10x1,5 | 22 | 20 | 13 | 80 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8,5 | 14 | 8,5 | 110 | M10 |
1-4/4 resultados