text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 7000 - Automatización

Diámetros exteriores del tubo: 4, 6, 8 mm
Roscas: métrica paralela ISO-965 (M5, M7, M10x1, M12x1,25),
ISO-7 BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),
ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2).
Los racores súper rápidos de automatización de la serie 7000 están fabricados en tecnopolímero reforzado para satisfacer las nuevas demandas del mercado en cuanto a fiabilidad, facilidad de uso y soluciones eficientes.
Sus dimensiones compactas y su ligereza hacen que esta nueva gama de racores sea ideal para la mayoría de las aplicaciones neumáticas asociadas a tecnologías de sujeción y sellado óptimas.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Diameters ø 4 mm ø 6 mm ø 8 mm
Maximum working pressure - 20° / + 40°
+ 40° / + 60°
+ 60° / + 80°
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
16 bar
14 bar
12 bar
Presión de trabajo mín. -0,9 bar
Temperatura -20 ÷ +80 (ver las características del tubo usado)
Threads Gas cilíndrica ISO-228 BSPP
Gas cónica ISO-7 BSPT (con junta PTFE preaplicada)
Métrica paralela ISO-965
Connecting tube Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Poliamida (PA), Fluoropolímero (PTFE), Poliéster (HY3L), tubo metálico rígido con extremo metálico ranurado liso
Fluido Aire comprimido (para otros fluidos consulte a nuestros técnicos)
Materiales (A) Cuerpo = tecnopolímero (PA66), latón niquelado
(B) Boquilla = tecnopolímero (PA66)
(C) Anillo de sujeción =acero inoxidable (AISI 301)
(D) Juntas = NBR
(E) Rosca = latón niquelado

We think you are in United States.
Update your location?