text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 7000 - Bebidas y filtración de agua

Diámetros exteriores del tubo: 4, 6, 8 mm
Roscas: ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).
La Serie 7000 bebidas y filtración de agua es una nueva gama de racores super rápidos fabricados en tecnopolímero reforzado de origen biológico y latón con bajo contenido en plomo. Gracias a los materiales y a la nueva tecnología de conexión, estos racores son ideales para sistemas de dispensación de bebidas y filtración de agua.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Diameters ø 4 mm ø 6 mm ø 8 mm
Maximum working pressure - 20° / + 40°
+ 40° / + 70°
+ 70° / + 100°
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
14 bar
12 bar
16 bar
12 bar
10 bar
Presión de trabajo mín. -0,9 bar
Temperatura -20 ÷ +100 (ver las características de los tubos usados)
Temperatura de almacenaje -10° ÷ +60°
Threads GAS cilíndrica ISO-228 BSPP
Connecting tube Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Poliamida (PA), Fluoropolímero (PTFE), Poliéster (HY3L), tubo metálico rígido con extremo metálico ranurado liso
Fluido Agua potable y de red, bebidas y gas (para otros fluidos consulte a nuestros técnicos)
Materiales (A) Cuerpo =tecnopolímero (PA11), Latón de bajo plomo (CW510L)
(B) Boquilla = tecnopolímero (PA66)
(C) Anillo de sujeción = acero inoxidable (AISI 301)
(D) Juntas = EPDM
(E) Rosca = latón de bajo plomo (CW510L)

We think you are in United States.
Update your location?