Series
Accessories
Producto
|
Precio |
---|---|
B6512 4-1/4
S-rapid fit. beverage cpp |
|
B6512 4-1/8
S-rapid fit. beverage cpp |
|
B6512 6-1/4
Sup-rapid fit. beverage cpp |
|
B6512 6-1/8
Rac. super rapido |
|
B6512 8-1/4
Racor super rapido |
|
B6512 8-1/8
S-rapid fit. beverage cpp |
|
B6512 8-3/8
S-rapid fit. beverage cpp |
|
B6812 4-1/4
S-rap. fitt. beverage cpp |
|
B6812 4-1/8
S-rap. fitt. beverage cpp |
|
B6812 6-1/4
S-rap. fitt. beverage cpp |
|
B6812 6-1/8
S-rap. fitt. beverage cpp |
|
B6812 8-1/4
S-rap. fitt. beverage cpp |
S-rapid fit. beverage cpp - B6512 4-1/4
S-rapid fit. beverage cpp - B6512 4-1/8
Rac. super rapido - B6512 6-1/8
Racor super rapido - B6512 8-1/4
S-rapid fit. beverage cpp - B6512 8-1/8
S-rapid fit. beverage cpp - B6512 8-3/8
S-rap. fitt. beverage cpp - B6812 4-1/4
S-rap. fitt. beverage cpp - B6812 4-1/8
S-rap. fitt. beverage cpp - B6812 6-1/4
S-rap. fitt. beverage cpp - B6812 6-1/8
S-rap. fitt. beverage cpp - B6812 8-1/4
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Diameters | ø 4 mm | ø 6 mm | ø 8 mm | |
Maximum working pressure |
- 20° / + 40° + 40° / + 70° + 70° / + 100° |
16 bar 16 bar 16 bar |
16 bar 14 bar 12 bar |
16 bar 12 bar 10 bar |
Presión de trabajo mín. | -0,9 bar | |||
Temperatura | -20 ÷ +100 (ver las características de los tubos usados) | |||
Threads | Gas cilíndricas ISO-228 BSPP Métricas paralelas ISO-965 |
|||
Connecting tube | Poliamida (PA 6- PA11 - PA12), Poliuretano (PU), Fluoropolímero (FEP), tubo metálico rígido con extremo metálico ranurado liso | |||
Fluido | Oxígeno y gases medicinales (para otros fluidos consulte a nuestros técnicos) | |||
Materiales | (A) Cuerpo = tecnopolímero (PA11), latón con niquelado químico (B) Boquilla = tecnopolímero (PA66) (C) Anillo de sujeción = acero inoxidable (AISI 301) (D) Juntas = EPDM (E) Rosca = latón con niquelado químico |