text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 94 y 95

Serie 94 y 95

Simple y doble efecto, magnéticos
Serie 94: ø16, 20, 25 mm
Serie 95: ø25 mm, amortiguados
Los cilindros de la Serie 94 y 95 se pueden utilizar en la industria de off-shore, naval, farmaceútica, nuclear y alimentaria.

La Serie 95 se suministra normalmente con amortiguadores de fin de carrera regulables por medio de un tornillo puesto en el cabezal. A fin de reducir el ruido del impacto del pistón sobre el cabezal, estos cilindros van equipados también de un amortiguador mecánico.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Contrucción Bloques finales asegurados al tubo
Funcionamiento Simple efecto y doble efecto
Diseño ISO 6432
Materiales Tapas terminales, varilla y tubo en acero inoxidable AISI 316, juntas en NBR,
elemento guía de plástico, lubricante certificado NSF H1
Montaje Varios tipos de abrazaderas para cilindros disponibles.
Carreras min - max 10 ÷ 500 mm
Temperatura de funcionamiento 0° - 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar
Velocidad 10 ÷ 1000 mm/seg. (sin carga)
Fluido Aire limpio, sin lubricación.
Si se utiliza aire lubricado, se recomienda utilizar aceite ISOVG32. Una vez aplicada la lubricación nunca se debe interrumpir.
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
94 N 2 A 16 A 100
94 SERIE
94 = magnéticos
95 = magnéticos amortiguados
N VERSIÓN
N = estándar
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, muelle frontal
2 = doble efecto
3 = doble efecto, vástago pasante
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS06 (S. 94)
CD08 (S. 94) - CD09 (S. 95)
CD12 (S. 94) - CD13 (S. 95)
A CARACTERÍSTICAS MATERIALES
A = acero inoxidable - juntas en NBR
V = acero inoxidable - todas las juntas en FKM (150°C)
16 DIÁMETRO
16 = 16 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = estándar con tuerca Mod. V y tuerca vástago Mod. U
100 CARRERA
(ver tabla)
= estándar
V = junta vástago en FKM
We think you are in United States.
Update your location?