text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D4

Serie D4

Conexión de bus de campo con los protocolos de comunicación más comunes PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen , EtherNET/IP , EtherCAT y IO-LinkConexión
Multipolar con 25 o 44 pines
Funciones de la válvula: 2x3/2; 5/2; 5/3 CC; CO; CP
Gracias a la amplia gama de opciones disponibles, la isla de válvulas Serie D representa una excelente solución para todas aquellas aplicaciones que requieren funciones neumáticas y eléctricas en espacios restringidos.

Las diferentes posibilidades de conexión eléctrica permiten crear islas con un alto número de posiciones de válvulas y diferentes zonas de presión. Además, la versión de bus de campo puede gestionar señales de entrada y salida eléctricas digitales y analógicas.

Pequeñas dimensiones, altos caudales, subbases con módulos neumáticos y eléctricos individuales, un sistema de conexión de subbase fácil, diagnóstico constante y monitorización de los parámetros de rendimiento hacen de esta serie un producto particularmente innovador.
Una de las características de esta serie es la función de monitoreo con respecto al correcto funcionamiento de la electroválvula.
La electrónica instalada tanto en la subbase como en el módulo de conexión Sub-D y de bus de campo, permite monitorear constantemente la eficiencia de la bobina de la electroválvula.
Las posibles variaciones con respecto a las condiciones de funcionamiento ideales, por ejemplo un mayor consumo de energía, variación en los tiempos de respuesta y un aumento de la temperatura se indican a través de diferentes formas de parpadear del LED en la electroválvula y por una señal de alerta eléctrica que se envía al PLC a través del cable de conexión del módulo Sub-D o, en el caso del módulo de bus de campo, directamente a través del protocolo de comunicación.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PNEUMATIC SECTION
Valve construction Corredera con juntas
Valve functions 5/2 monoestable y biestable
5/3 CC; CO; CP
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NO
1 x 3/2 NC +1 x 3/2 NO
Materiales corredera: AL
juntas de corredera: HNBR
otras juntas: NBR
cuerpo: AL
extremos: polímero
subbase tamaño 1: aluminio
Connections Entrada 2 y 4, roscadas G 3/8

Alimentación 1: G 1/2
Alimentación 12/14: G 1/8

Escapes 3 y 5: G1/2 o silenciador integrado
Escape2 82/84: G1/8
Temperatura 0 ÷ 50°C
Air characteristics Aire comprimido, filtrado y no lubricado clase 7.4.4 según ISO 8573-1:2010.
En caso de que sea necesaria la lubricación, utilice únicamente aceites con una viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con suministro servopiloto externo.
La calidad del aire del suministro del servopiloto debe ser de clase 7.4.4 ISO 8573-1:2010 (no lubricar).
Valve sizes 4 = 25 mm
Presión de trabajo -0,9 ÷ 10 bar (-0.7 -10 bar 2x3/2 version)
Pilot pressure 2.5 ÷ 7 bar
External pilot pressure 4,5 ÷ 7 bar (con presión de trabajo superior a 6 bar para la versión 2x3/2)
Flow rate 2000 Nl/min
Posición de montaje Cualquier posición
Clase de protección IP65
ELECTRICAL SECTION
MULTIPOLE VERSION
Type of Sub-D connector 25 o 44 pines
Max. absorption 0.8 A (con conector Sub-D de 25 pines)
1,5 A (con conector Sub-D de 44 pines)
Tensión de alimentación 24 V DC +/- 10%
Max. number of coils to operate 22 en 11 posiciones de válvula (con conector Sub-D de 25 pines)
38 en 19 posiciones de válvula (con conector Sub-D de 44 pines)
Signalling LED Multipolo: LED verde - presencia de potencia
LED rojo - anomalía
Válvula: LED amarillo - presencia de potencia
LED amarillo parpadeante - fallo de funcionamiento
ELCTRICAL SECTION
FIELDBUS VERSION
General data

Ver sección Módulos de bus de campo en las siguientes páginas
Max. absorption 2.5 A
Alimentación de tensión 24 V DC +/-10% suministro lógica
24 V DC +/-10% suministro alimentación
Max. number of coils to operate 128 en 64 posiciones de válvula
Max. number of digital inputs 128
Max. number of analog inputs 16
Max. number of digital outputs 128
Max. number of analog outputs 16
Versión IO-Link
Max n° of coils to operate 64 en 32 posiciones de válvulas
Input and Output No
Type of port Clase B
IODD Configuration file

(The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD)
Hasta 12, 24 o 32 posiciones de válvulas por isla
Pantalla completa
We think you are in United States.
Update your location?