text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Conexiones: G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálicos y montaje a bayoneta
Los filtros de la serie MC están disponibles con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2.
Los vasos de estos filtros tienen protección metálica con visor transparente y la descarga de la condensación es manual o semiautomática.

Series
Accessories
4 Products found
Filtro serie c - MC104-F00
Serie MC
Serie MC
Filtro serie c - MC202-F00
Serie MC
Filtro - MC238-F00
Serie MC
Contrucción Modular compacto con elemento filtrante de HDPE
Materiales Zama, NBR, tecnopolímero
Puertos G1/4 G3/8 G1/2
Max condensate capacity 28 cm³ 72 cm³ 72 cm³
Poids kg 0,339 kg 0,718 kg 0,688
Montaje Vertical en línea o a pared
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 Clase 6.8.4 con elemento filtrante de 5 µm
Clase 7.8.4 con elemento filtrante de 25 µm
Draining of condensate Semiautomática-manual (estandár), automática, de despresurización, de despresurización protegida, escape directo G1 / 8
Finishing Barnizado
Presión de trabajo Con descarga estándar y de despresurización protegida 0,3 ÷ 16 bar
con despresurización 0,3 ÷ 10 bar
con descarga automática 1,5 ÷ 12 bar por G3/8 y G1/2
Caudal nominal Ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las siguientes páginas
Fluido Aire comprimido
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
MC 2 02 - F 0 0
MC SERIE
2 TAMAÑO
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02 CONEXIONES
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
F F = Filtro
0 ELEMENTO FILTRANTE
0 = 25µm (estándar)
1 = 5µm
0 DESCARGA DE CONDENSACIÓN
0 = descarga manual-semiautomática
3 = descarga automática (sólo G3/8 y G1/2)
4 = depresurización (sólo G1/4)
5 = depresurización, protegida
8 = no descarga, conexión G1/8
Ver sección descargas 3/5.10

Filtros

FT01 = filtro sin descarga con conexión roscada
FT02 = filtro con descarga semi-automática manual
FT03 = filtro con descarga automática



Mod. A B C E F G H M N O P Q T U
MC104-F00 143 102 41 11 126,5 16,5 4,5 45 45 G1/8 37 58 35 G1/4
MC238-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G3/8
MC202-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?