Filtros de carbón activo
Serie MD
Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores super rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm.
Ensamble modular.
Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta.
Ensamble modular.
Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta.
Dentro de una bateria de filtros, la versión de carbón activado es colocado al final debido a que requiere un pre- filtrado igual como un filtro coalescente. Dadas las características de este filtro, es recomendable reemplazar el elemento filtrante al menos cada 6 meses o 1000 horas de trabajo.
El principio de operación esta basado en las características de adsorción del elemento filtrante el cual es compuesto de fibras extremadamente porosas colocadas en diferentes capas. Estas fibras crean un entramado que es capaz de adsorber humedad y contaminantes que aún permancen en el aire cinculante, por ejemplo vapores / humos de aceite, asi como olores generados por estos contaminantes.
El principio de operación esta basado en las características de adsorción del elemento filtrante el cual es compuesto de fibras extremadamente porosas colocadas en diferentes capas. Estas fibras crean un entramado que es capaz de adsorber humedad y contaminantes que aún permancen en el aire cinculante, por ejemplo vapores / humos de aceite, asi como olores generados por estos contaminantes.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Kit frl - MD1-A-10
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
Contrucción | Modular, compacto con elemento de filtración de carbón activo |
Materiales | Ver Tabla de Materiales |
Puertos | Con cartuchos intercambiables: 1/8, 1/4 y 3/8 roscados o integrados con racores super rápidos para tubo Ø 6, 8 and 10 mm |
Montaje | Vertical en línea montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje |
Temperatura de funcionamiento | 10°C ÷ 40°C (t max = 60°C) |
Condensate drain | No presente |
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 | Clase 1.7.1 (pre-filtrado con Clase 1.8.1 es recomendado) |
Presión de trabajo | 0.3 ÷ 16 bar |
Caudal nominal | Ver Diagrama de caudal |
Filtering element | Carbón activo |
Residual oil content | < 0.003 mg/m³ |
Fluido | Aire comprimido |
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
MD | 1 | - | FCA | 0 | - | 1/8 |
MD | SERIE |
1 |
TAMAÑO 1 = 42 mm |
FCA | FILTRO DE CARBON ACTIVO |
0 |
INDICADOR VISUAL DE SATURACION 0 = no presente 1 = presente |
1/8 |
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)* = sin Conexiones 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-FCA0-1/4-10 |