Filtros coalescentes
Serie MD
Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores super rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm.
Ensamble modular.
Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta.
Ensamble modular.
Vaso con cubierta de tecnopolimero y montaje tipo bayoneta.
Este filtro fino de separador de aceite remueve los solidos con dimensiones desde 0.1 hasta 5 µm y vapores de aceite con una concentración desde 0.01 hasta 0.1 mg/m³. Para un correcto funcionamiento ellos requieren un pre-filtro. Dadas las características de este filtro, es recomendable reemplazar el elemento filtrante al menos cada 12 meses o 8000 horas de trabajo.
Gracias a la solución adoptada por la conexión neumática, es posible equipar al mismo elemento con cartuchos intercambiables los cuales pueden ser roscados o con un racor super rápidpo integrado, ambos en diferentes tamaños. Cartuchos intermedios pueden ser también integrados para unir varias funciones o con derivación para derivar aire a otra salida. En la parte frontal y posterior de cada elemento esta disponible un puerto de aire adicional con las mismas características del aire a su salida. Este puerto puede ser usado en instalaciones con consumo limitado.
Gracias a la solución adoptada por la conexión neumática, es posible equipar al mismo elemento con cartuchos intercambiables los cuales pueden ser roscados o con un racor super rápidpo integrado, ambos en diferentes tamaños. Cartuchos intermedios pueden ser también integrados para unir varias funciones o con derivación para derivar aire a otra salida. En la parte frontal y posterior de cada elemento esta disponible un puerto de aire adicional con las mismas características del aire a su salida. Este puerto puede ser usado en instalaciones con consumo limitado.
Series
Accessories
Filtro coalescente - MD1-FC000
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | Modular, compacto con elemento filtrante en BOROSILICATO |
Materiales | Ver TABLA DE MATERIALES en las página siguiente |
Puertos | Con cartuchos intercambiables 1/8, 1/4 y 3/8 roscados o integrados con racores super rápidos para tubo Ø 6, 8 and 10 mm |
Condensate capacity | 24 cm³ |
Fijación | Vertical en-línea montaje en pared por medio de agujeros que atraviesan el cuerpo o con un soporte de montaje |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C hasta 16 bar |
Condensate drain | Semiautomática-manual (estándar); despresurización, protegido; sin descarga con Conexión G1/8 |
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 | Clase 2.8.2 con elemento filtrante de 1 µm (se recomienda pre-filtrado con Clase 6.8.4) Clase 1.8.1 con elemento filtrante de 0.01 µm (se recomienda pre-filtrado con Clase 2.8.2) |
Presión de trabajo | 0.3 ÷ 16 bar |
Caudal nominal | Ver DIAGRAMAS DE CAUDAL en las páginas siguientes |
Oil retain efficiency | 99.80% (0.01µm) 97% (1µm) |
Particles retain efficiency | 99.99999% (0.01µm) 99.999% (1µm) |
Fluido | Aire comprimido |
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
MD | 1 | - | FC | 0 | 0 | 0 | - | 1/8 |
MD | SERIE |
1 |
TAMAÑO 1 = 42 mm |
FC | FILTRO COALESCENTE |
0 |
ELEMENTO FILTRANTE 0 = 0.01 µm 1 = 1 µm |
0 |
DESCARGA DE CONDENSACIÓN 0 = semi-automática manual 5 = despresurización, protegida 8 = sin descarga, con Conexión G1/8 |
0 |
INDICADOR VISUAL DE SATURACION 0 = no presente 1 = presente |
1/8 |
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)* = sin Conexiones 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 * NOTA: si el Conexión de entrada es diferente del Conexión de salida, ambos valores deben ser indicados. Ejemplo: MD1-FC000-1/4-10 |