text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Puertos con cartuchos intercambiables: roscados (1/8, 1/4, 3/8) o integrados con racores súper rápidos para tubo Ø 6, 8, 10 mm
Ensamble módular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
Los filtros-reguladores de la Serie MD integran el filtro y el regulador de presión en una unidad, reduciendo de esta manera su tamaño. La válvula de escape rápido permite la liberación rápida del aire en el equipo. Los diferentes resortes del regulador permiten un ajuste más preciso de la presión.

Gracias a la solución adoptada por la conexión neumática, es posible equipar al mismo elemento con cartuchos intercambiables los cuales pueden ser roscados o con un racor super rápidpo integrado, ambos en diferentes tamaños. Cartuchos intermedios pueden ser también integrados para unir varias funciones o con derivación para derivar aire a otra salida.
Series
Accessories
4 Products found
Serie MD
Filtro-regulador g1/4 - MD1-FR0000-1/4
Serie MD
Filtro-regulador - MD1-FR1000
Serie MD
Filtro-regulador - MD1-FR1000-1/4
Serie MD
Contrucción modular, compact with filtering element in HDPE
Materiales see TABLE OF MATERIALS on the following page
Puertos with interchangeable cartridges: 1/8, 1/4 and 3/8 threaded or integrated with super-rapid fitting for tube with diameters of 6, 8 and 10 mm
Condensate capacity 24 cm³
Montaje in-line;
wall-mounting by means of through holes in the body or with a support bracket;
panel mounting
Temperatura de funcionamiento -5°C ÷ 50°C up to 16 bar (with the dew point of the fluid lower than 2°C at the min. working temperature)
Condensate drain semi-automatic manual, automatic, protected depressurisation, direct G1/8 exhaust
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 Class 6.8.4 with 5 µm filtering element
Class 7.8.4 with 25 µm filtering element
Presión de entrada 0.3 ÷ 16 bar ( with automatic drain 1 ÷ 9 bar )
Presión de salida 0.5 ÷ 2bar 0.5 ÷ 4bar
0.5 ÷ 7bar 0.5 ÷ 10bar
Caudal nominal see FLOW DIAGRAMS on the following pages
Fluido compressed air
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MD 1 FR 0 0 0 0 1/8
MD SERIE
1 TAMAÑO:
1 = 42 mm
FR FILTRO-REGULADOR
0 ELEMENTO FILTRANTE CON DISEÑO TIPO:
0 = 25 µm con liberación
1 = 5 µm con liberación
2 = 25 µm sin liberación *
3 = 5 µm sin liberación *
4 = 25 µm con liberación y valvola di by-pass
5 = 5 µm con liberación y valvola di by-pass
6 = 25 µm sin liberación, con valvola di by-pass *
7 = 5 µm sin liberación, con valvola di by-pass *

* opción disponible sólo con la descarga semiautomática-manual
0 DESCARGA DE CONDENSACIÓN:
0 = semi-automática manual
5 = despresurización, protegida
8 = sin descarga, con Conexión G1/8
0 PRESION DE OPERACION (1 bar = 14,5 psi):
0 = 0.5 ÷ 10 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0 MANOMETRO:
0 = sin manómetro (con Conexión 1/8)
1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
= sin cartuchos
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10

** NOTA: si el Conexión de entrada (IN) es diferente del Conexión de salida (OUT), ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo: MD1-FR0000-1/4-1/8

Filtros-reguladores Serie MD - dimensiones



Mod. A B C D E F G H I L M N P Q R S T U V W Peso (Kg) Z Peso (kg)
MD1-FR0000 - G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-6 Ø6 G1/8 47 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-8 Ø8 G1/8 62 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-10 Ø10 G1/8 67 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000 - G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 M10x1 26.2 43 Ø4 110 197.6 22.7 4 51.7 122.9 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2


We think you are in United States.
Update your location?