Cambiador de herramientas robot
Serie RTC
Tamaños: 50, 90, 150 mm
El cambiador de herramientas Serie RTC es la solución ideal para aplicaciones industriales que requieren un dispositivo eficaz y fiable para un cambio rápido y seguro de herramientas (sistemas de sujeción o trabajo). La Serie RTC está disponible en tres tamaños: 50, 90 y 150 y ofrece una gran fiabilidad y robustez, soportando cargas de hasta 50 kg, y garantizando un excelente rendimiento incluso en condiciones de funcionamiento muy exigentes. Gracias a su diseño compacto, el cambiador de herramientas puede integrarse fácilmente en robots industriales y cobots, mejorando la eficiencia y la productividad de las líneas de producción, por un lado, y proporcionando una mayor flexibilidad y calidad de trabajo, por otro
Mediante un accesorio especial de accionamiento neumático, el cambiador de herramientas automatiza la apertura y el cierre del sistema de bloqueo, eliminando la necesidad de que lo haga manualmente un operario. Esto hace que el proceso de cambio de herramientas sea más rápido y preciso, reduciendo al mínimo los errores humanos y garantizando un sistema más fiable. Además, la inclusión de sensores magnéticos de proximidad y sensores inductivos permite monitorizar el estado del dispositivo y de las herramientas
asociadas al mismo. Esto evita posibles fallos de funcionamiento, garantizando una mayor seguridad y fiabilidad del sistema.
Mediante un accesorio especial de accionamiento neumático, el cambiador de herramientas automatiza la apertura y el cierre del sistema de bloqueo, eliminando la necesidad de que lo haga manualmente un operario. Esto hace que el proceso de cambio de herramientas sea más rápido y preciso, reduciendo al mínimo los errores humanos y garantizando un sistema más fiable. Además, la inclusión de sensores magnéticos de proximidad y sensores inductivos permite monitorizar el estado del dispositivo y de las herramientas
asociadas al mismo. Esto evita posibles fallos de funcionamiento, garantizando una mayor seguridad y fiabilidad del sistema.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Tamaño | 50 | 90 | 150 |
Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Presión de trabajo | -1 ÷ 6 bar | -1 ÷ 6 bar | -1 ÷ 6 bar |
Temperatura de funcionamiento | 5 ÷ 60 °C | 5 ÷ 60 °C | 5 ÷ 60 °C |
Carga máxima | 5 kg | 20 kg | 50 kg |
Conexiones neumáticas | 4 | 8 | 10 |
Cambiador de herramientas (robot) | RTC-50-R (103 g) | RTC-90-R (318 g) | RTC-150-R (1123 g) |
Cambiador de herramientas (pinza) | RTC-50-T | RTC-90-T | RTC-150-T |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
RTC | - | 50 | - | T |
RTC | SERIE |
50 |
TAMAÑOS 50 90 150 |
T |
VERSIÓN T = herramienta R = robot |
1-6/6 resultados