Pinzas angulares con ángulo de apertura de 30°
Serie CGAN
Autocentrante, doble efecto, magnético, autocentrante
Tamaños: ø 10 - 16 - 20 - 25 - 32 mm
Tamaños: ø 10 - 16 - 20 - 25 - 32 mm
Las pinzas de la Serie CGAN están disponibles en 5 tamaños diferentes. Gracias a un ángulo de apertura de entre -10° y 30°, las pinzas angulares de la Serie CGAN garantizan un agarre rápido y eficiente incluso en espacios de trabajo reducidos. Su diseño compacto y los materiales utilizados hacen que esta pinza sea especialmente adecuada para todas aquellas aplicaciones que requieren alta precisión y repetibilidad de posición, como sistemas de transporte, colocación y sujección de componentes.
Los puntos de fijación en tres lados diferentes del cuerpo de la pinza, junto con su fácil montaje mediante un adaptador opcional, garantizan una instalación altamente flexible, incluso en sectores industriales que demandan altos niveles de eficiencia de producción, como los sectores de montaje, envasado y el sector de la alimentación.
Los puntos de fijación en tres lados diferentes del cuerpo de la pinza, junto con su fácil montaje mediante un adaptador opcional, garantizan una instalación altamente flexible, incluso en sectores industriales que demandan altos niveles de eficiencia de producción, como los sectores de montaje, envasado y el sector de la alimentación.
Series
Accessories
Pinza angular - CGAN-32
Angular gripper ser. cgan - CGAN-25
Pinza angular - CGAN-20
Pinza angular - CGAN-16
Pinza angular - CGAN-10
Sensor magnético - CSD-D-334
Sensor magnético - CSD-D-334-5
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
Tipo de construcción | Pinza angular autocentrante |
Funcionamiento | Doble efecto |
Tamaños | 10; 16; 20; 25; 32 |
Transmisión de fuerza | Sistema de palanca |
Par de apertura a 6 bar | 14 - 280 (Ncm) |
Par de cierre a 6 bar | 10 - 230 (Ncm) |
Ángulo de apertura/cierre | 2x15° |
Conexiones de aire | M3 - M5 |
Presión de trabajo | 2 ÷ 8 bar |
Temperatura de funcionamiento | 5°C ÷ 60°C |
Temperatura de almacenaje | -10°C ÷ 80°C |
Frecuencia máx. de uso | 3 Hz |
Repetibilidad | 0.05° |
Fluido | Aire filtrado, clase 7.4.4 según norma ISO 8573-1. Si se usa aire lubricado, es recomendable usar aceite ISO VG32. Una vez aplicado, la lubricación nunca deberá ser interrumpida. |
Compatibilidad | Directiva ROHS |
Certificaciones | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Materiales | Sin PTFE, silicona y cobre |
Sensores magnéticos de proximidad compatibles | Serie CSD |
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
CGAN | - | 20 | - | EX |
CGAN | SERIE |
SÍMBOLO NEUMÁTICO PNZ1 |
20 |
TAMAÑOS: 10 16 20 25 32 |
|
EX | Agregue la terminación EX para la versión certificada de ATEX |