Mod. | A | C | F | M | O | V | W | Peso [g] | ensamblables con Mod. |
6610 4-M5 | 4 | 5 | 9 | 19 | 9 | 5.1 | Ø 9 | 9 | 1631 |
6610 4-M6 | 4 | 5 | 9 | 19 | 9 | 5.1 | Ø 9 | 8 | SCU, SVU, SCO... |
6610 4-1/8 | 4 | 7.5 | 9 | 21.5 | 14.5 | 9.8 | Ø 14 | 14 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 5-M5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 9 | 5.1 | Ø 9 | 9 | 1631 |
6610 5-M6 | 5 | 5 | 10 | 20 | 9 | 5.1 | Ø 9 | 8 | SCU, SVU, SCO... |
6610 5-1/8 | 5 | 8 | 10 | 23 | 14.5 | 9.8 | Ø 14 | 16 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 6-M5 | 6 | 6.5 | 12.7 | 22.5 | 9 | 5.1 | Ø 10 | 12 | 1631 |
6610 6-M6 | 6 | 6.5 | 12.7 | 22.5 | 9 | 5.1 | Ø 10 | 12 | SCU, SVU, SCO... |
6610 6-1/8 | 6 | 8 | 12.7 | 24 | 14.5 | 9.8 | Ø 14 | 16 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 6-1/4 | 6 | 10 | 12.7 | 26 | 14.5 | 13.2 | Ø 18 | 19 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 8-1/8 | 8 | 8 | 14.2 | 25.5 | 14.5 | 9.8 | Ø 14 | 19 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 8-1/4 | 8 | 10 | 14.2 | 27.5 | 14.5 | 13.2 | Ø 18 | 22 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 8-3/8 | 8 | 11 | 14.2 | 28.5 | 14.5 | 16.7 | Ø 21 | 23 | 1631, 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 10-1/4 | 10 | 8.8 | 16.5 | 29 | 14.5 | 13.2 | Ø 18 | 22 | 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 10-3/8 | 10 | 10.3 | 16.5 | 30.5 | 14.5 | 16.7 | Ø 21 | 23 | 1635, SCU, SVU, SCO... |
6610 12-1/2 | 12 | 12,8 | 16,5 | 32 | 14.5 | 21 | Ø 26 | 37 | 1635 |