Mod. | A | D | E | F | H | L | M | SW | SW1 | Peso [g] |
S6110 6-1/8 | 6 | G1/8 | 14 | 12.7 | 5.5 | 32.5 | 20.5 | 11 | 12 | 21 |
S6110 6-1/4 | 6 | G1/4 | 14 | 12.7 | 7 | 34.5 | 20.5 | 11 | 14 | 25 |
S6110 8-1/8 | 8 | G1/8 | 14 | 14.2 | 5.5 | 32.5 | 22.5 | 11 | 12 | 21 |
S6110 8-1/4 | 8 | G1/4 | 14 | 14.2 | 7 | 34.5 | 22.5 | 11 | 14 | 26 |
S6110 8-3/8 | 8 | G3/8 | 14.5 | 14.2 | 8 | 35 | 22.5 | 11 | 19 | 38 |
S6110 10-1/4 | 10 | G1/4 | 15.5 | 16.5 | 7 | 39.5 | 26.5 | 15 | 17 | 39 |
S6110 10-3/8 | 10 | G3/8 | 15.5 | 16.5 | 8 | 39.5 | 26.5 | 15 | 19 | 44 |
S6110 10-1/2 | 10 | G1/2 | 16 | 16.5 | 9 | 40 | 26.5 | 15 | 22 | 57 |
S6110 12-1/4 | 12 | G1/4 | 15.5 | 19.5 | 7 | 40.5 | 26.5 | 15 | 17 | 41 |
S6110 12-3/8 | 12 | G3/8 | 15.5 | 19.5 | 8 | 40.5 | 26.5 | 15 | 19 | 46 |
S6110 12-1/2 | 12 | G1/2 | 16 | 19.5 | 9 | 41 | 26.5 | 15 | 22 | 59 |