text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 3 Plug-In

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Ejemplo de codificación - Versión multipolar
3 P 8 - 03A - BDACAC - 2BC3MU2BMXU2B2M - G77
3 SERIE
P TIPO
P = Plug-In
8 TAMAÑO
8 = 1/8
03A CONEXIÓN
000 = no conexión/cable

CONECTOR DE SALIDA CON CABLE AXIAL:
03A = 3 m
05A = 5 m
10A = 10 m
15A = 15 m
20A = 20 m
25A = 25 m

CONECTOR DE SALIDA CON CABLE RADIAL:
03R = 3 m
05R = 5 m
10R = 10 m
15R = 15 m
20R = 20 m
25R = 25 m

CONECTOR SIN CABLE:
4XA = 25 polos axial
4XR = 25 polos radial
BDACAC CONFIGURACIÓN DE LA SUBBASE
A = 2 posiciones con tarjeta biestable
B = 3 posiciones con tarjeta biestable
C = 2 posiciones con tarjeta monoestable
D = 3 posiciones con tarjeta monoestable
2BC3MU2BMXU2B2M FUNCIÓN DE LA VÁLVULA
E = posición vacía

M = 5/2 Monoestable, suministro interno del servo-pilotaje
B = 5/2 Biestable, suministro interno del servo-pilotaje
C = 2 x 3/2 NC, suministro interno del servo-pilotaje
A = 2 x 3/2 NO, suministro interno del servo-pilotaje
G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO, suministro interno del servo-pilotaje
H = 5/3 Centros Cerrados, suministro interno del servo-pilotaje
K = 5/3 Centros Abiertos, suministro interno del servo-pilotaje
N = 5/3 Centros a Presión, suministro interno del servo-pilotaje

D = 5/2 Monoestable, suministro externo del servo-pilotaje
Y = 5/2 Biestable, suministro externo del servo-pilotaje
Q = 2 x 3/2 NC, suministro externo del servo-pilotaje
R = 2 x 3/2 NO, suministro externo del servo-pilotaje
S = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO, suministro externo del servo-pilotaje
V = 5/3 Centros Cerrados, suministro externo del servo-pilotaje
Z = 5/3 Centros Abiertos, suministro externo del servo-pilotaje
W = 5/3 Centros a Presión, suministro externo del servo-pilotaje

L = placa con posición libre cerrada
X = placa de sumnistro y salidas suplementarias

T = diafragma en canales 1, 3, 5
U = diafragma en suministro 1
J = diafragma en salidas 3 y 5
G77 MATERIAL DEL SOLENOIDE
G = PA
U = PET

Versión MULTIPOLAR


We think you are in United States.
Update your location?