VP | C | O | - | 0300 | S | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
O |
VERSIÓN O = 4,5 pliegues |
0300 |
DIÁMETROS 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
MATERIALES S = silicona |
G1/8 |
TAMAÑO DE ROSCA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |
Mod. | dn | d2 | D1 | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VPCO-0300S-1/8F | 8,6 | 12,3 | 32 | 30,7 | G1/8 F | 57,5 | 12,0 | 22 | 11 | VPCO-0300* | NPS-C-1/8-F |
VPCO-0300S-1/4F | 11,0 | 12,3 | 32 | 30,7 | G1/4 F | 57,5 | 12,0 | 22 | 11 | VPCO-0300* | NPS-C-1/4-F |
VPCO-0300S-3/8F | 11,0 | 12,3 | 32 | 30,7 | G3/8 F | 57,5 | 12,0 | 22 | 11 | VPCO-0300* | NPS-A-3/8-F |
VPCO-0400S-1/8F | 8,6 | 15,3 | 42 | 39,7 | G1/8 F | 69,5 | 12,0 | 22 | 18 | VPCO-0400* | NPS-C-1/8-F |
VPCO-0400S-1/4F | 11,0 | 15,3 | 42 | 39,7 | G1/4 F | 69,5 | 12,0 | 22 | 18 | VPCO-0400* | NPS-C-1/4-F |
VPCO-0400S-3/8F | 11,0 | 15,3 | 42 | 39,7 | G3/8 F | 69,5 | 12,0 | 22 | 18 | VPCO-0400* | NPS-A-3/8-F |
VPCO-0500S-1/8F | 8,6 | 21,0 | 52 | 49,7 | G1/8 F | 86,5 | 12,0 | 27 | 26 | VPCO-0500* | NPS-D-1/8-F |
VPCO-0500S-1/4F | 11,4 | 21,0 | 52 | 49,7 | G1/4 F | 86,5 | 12,0 | 27 | 26 | VPCO-0500* | NPS-D-1/4-F |
VPCO-0500S-3/8F | 15,0 | 21,0 | 52 | 49,7 | G3/8 F | 86,5 | 12,0 | 27 | 26 | VPCO-0500* | NPS-B-3/8-F |