Composición grupo ZN
Serie MC
Componentes:
Válvula de interceptación
Filtro-regulador
Válvula de interceptación
Válvula de apertura progresiva + Interruptor de presión (NO o NC)
Válvula de interceptación
Filtro-regulador
Válvula de interceptación
Válvula de apertura progresiva + Interruptor de presión (NO o NC)
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC | 2 | 02 | C | 5 | FL |
|
MC | SERIE: |
2 |
TAMAÑO: 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
CONEXIONES: 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
C |
COMPOSICIÓN GRUPO: C = D + L E = V01 + D + L FRL = F + R + L GN = D + L + V16 + AV HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NO HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS NC N = V01 + D PN = D + V16 + AV QN = V01 + D + V16 + AV TN = V01 + D + L + V16 + AV U = F13 + FB3 (sólo para 3/8 - 1/2) ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS NO ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS NC |
5 |
ELEMENTO FILTRANTE: 5 = 5 µm (estándar) 25 = 25 µm (bajo pedido) |
FL |
VERSIÓN: FL = con bridas terminales(sin escuadras) |
|
|
LEYENDA: D = Filtro-regulador 0.5-10 bar, descarga semiautomática-manual con relieving, filtración 5 µm o 25 µm L = Lubrificador V01 = Válvula 3/2 vías de accionamiento manual F = Filtro 5 µm o 25 µm R = Regulador 0.5-10 bar con relieving V16 = Válvula 3/2 vías de accionamiento electroneumático AV = Válvula de apertura progresiva PRESS NO = Interruptor de presión Normalmiente Abierto PRESS NC = Interruptor de presión Normalmiente Cerrado F13 = Filtro 5 µm con descarga automática FB3 = Filtro coalescente 0,01 µm con descarga automática |
1-12/12 resultados