Válvulas operadas en forma electro-neumática o neumática
Serie MD
* = agregar:
- IL para la versión con accionamiento manual biestable tipo palanca
- IM para la versión con accionamiento manual monoestable
- IT para la versión sin accionamiento manual
- IL para la versión con accionamiento manual biestable tipo palanca
- IM para la versión con accionamiento manual monoestable
- IT para la versión sin accionamiento manual
Series
Accessories
Válvula de interceptación - MD1-V16
Kit frl - MD1-A-10
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* NOTA: si el puerto de entrada es diferente del puerto de salida, ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo: MD1-V01-1/8-1/4
Ejemplo: MD1-V01-1/8-1/4
MD | 1 | V | 01 | 1/8 |
MD | SERIE | |
1 |
TAMAÑO: 1 = 42 mm |
|
V | VALVULA 3/2 VIAS | |
01 |
TIPO DE DISEÑO: 01 = control manual bloqueable por candado 16 = control electro-neumático, accionamiento manual de Oprimir & Girar 16IL = control electro-neumático, accionamiento manual biestable, tipo palanca |
16IM = control electro-neumático, accionamiento manual monoestable 16IT = control electro-neumático, sin accionamiento manual 36 = control neumático |
1/8 |
Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*: = sin cartuchos 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tubo Ø6 8 = tubo Ø8 10 = tubo Ø10 |
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Peso (kg) |
MD1-V16* | - | G1/8 | 42 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |
MD1-V16*-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | Ø30 | 42 | 28,5 | G1/8 | 43 | Ø4 | 9,5 | 119,4 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 9 | 58,2 | 0,2 |