text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VBO - VBU

Serie VBO - VBU

Válvulas unidireccionales (VBU) y bidireccionales (VBO)
Puertos G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2
Estas válvulas de bloqueo unidireccional y bidireccional fueron diseñadas para poder montarse directamente en los puertos de los cilindros. Pueden ser usadas como válvulas de alto caudal para soplar, limpiar piezas, llenado de volumenes. Para estas aplicaciones se requiere conectar la alimentación al puerto 2 (lado de la rosca macho).

El montaje directo es posible también sobre bloques de distribución y control de fluidos.
Series
4 Products found
Serie VBO, VBU
Serie VBO, VBU
Serie VBO, VBU
Serie VBO, VBU
Contrucción Tipo asiento
Grupo de válvulas Válvula de bloqueo unidireccional y bidireccion
Materiales Latón - juntas de NBR - muelles de acero INOX - PTFE
Montaje Por rosca macho
Puertos G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
Position En cualquier posición
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo VBU: 0,3 ÷ 10 bar, VBO: -0,9 ÷ 10 bar
Nominal pressure 6 bar
Caudal nominal Ver gráfico
Nominal diam. G1/8 ø 5,5 mm - G1/4 ø 8 mm - G3/8 ø 11 mm - G1/2 ø 15 mm
Fluido Aire filtrado sin lubricación. Si se utiliza aire lubricado, se recomienda utilizar aceite ISO VG32. Una vez aplicada, la lubricación interrumpirse nunca
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VB U 1/8
VB SERIE
VB
U VERSIONES
U = unidireccional
O = bidireccional
1/8 CONEXIONES
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
We think you are in United States.
Update your location?