Válvulas unidireccionales
Serie VNR
Puertos de la versión roscada: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
Dimensiones de la versión tubo/tubo: Ø4; Ø6; Ø8; Ø10; Ø12
Las válvulas unidireccionales Serie VNR están disponibles en versión roscada o con racor integrado.
Gracias a su construcción, permiten trabajar a bajas presiones.
Series
Valvula unidireccional - VNR-210-1/8
Válvula unidireccional - VNR-212-1/2
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
Grupo de válvulas | Válvulas automáticas |
Contrucción | Tipo asiento |
Materiales | Cuerpo en latón muelle en acero inoxidable juntas en NBR/FKM (para versión 6580) |
Montaje | En cualquier posición |
Dimensiones de versión roscada | M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 |
Dimensiones de versión tubo | Ø 4, 6, 8 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C ÷ 80 °C; NBR (con aire seco -20 / +80 °C ) FKM (con aire seco - 20 / +200 °C) |
Fluido | Aire filtrado sin lubricación. Si se utiliza aire lubricado, se recomienda usar el aceite ISO VG32. Una vez aplicada la lubricación no debe interrumpirse nunca. |