Ventilinseln Multipol-, Feldbus-Version
Serie D4
Verfügbare Protokolle: PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT und IO-Link
Multipol-Anschluss 25- oder 44-polig
Ventilfunktionen: 2x3/2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP
Multipol-Anschluss 25- oder 44-polig
Ventilfunktionen: 2x3/2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP
Dank der vielfältigen Optionen ist die Ventilinsel Serie D eine hervorragende Lösung für alle Anwendungen, die pneumatische und elektrische Funktionen auf engstem Raum erfordern.
Die unterschiedlichen elektrischen Anschlüsse ermöglichen die Konfiguration von Ventilinseln mit einer hohen Anzahl an Ventilpositionen und unterschiedlichen Druckzonen. Darüber hinaus kann die Feldbus-Version sowohl digitale als auch analoge elektrische Eingangs- und Ausgangssignale verarbeiten.
Geringe Abmessungen, hoher Durchfluss, Grundplatten mit konfigurierbaren pneumatischen und elektrischen Modulen, ein einfaches Grundplatten-Anschluss-System sowie die kontinuierliche Diagnose und Überwachung der Leistungsparameter machen diese Ventilinsel zu einem besonders innovativen Produkt.
Eine besondere Eigenschaft dieser Serie ist eine Diagnosefunktion, die den korrekten Betrieb jedes einzelnen Magnetventils ausliest (CoilVision Technologie). Die Elektronik, die sowohl in der Grundplatte als auch im Sub-D und Multipol-Anschlussmodul integriert ist, ermöglicht die kontinuierliche Leistungsüberwachung der Magnetspulen. Mögliche Abweichungen zu den idealen Betriebsbedingungen, z.B. eine höhere Stromaufnahme, Schwankungen der Reaktionszeiten und eine erhöhte Temperatur werden über die LED am Magnetventil sowie durch ein elektrisches Warnsignal angezeigt und an die SPS übermittelt.
Die unterschiedlichen elektrischen Anschlüsse ermöglichen die Konfiguration von Ventilinseln mit einer hohen Anzahl an Ventilpositionen und unterschiedlichen Druckzonen. Darüber hinaus kann die Feldbus-Version sowohl digitale als auch analoge elektrische Eingangs- und Ausgangssignale verarbeiten.
Geringe Abmessungen, hoher Durchfluss, Grundplatten mit konfigurierbaren pneumatischen und elektrischen Modulen, ein einfaches Grundplatten-Anschluss-System sowie die kontinuierliche Diagnose und Überwachung der Leistungsparameter machen diese Ventilinsel zu einem besonders innovativen Produkt.
Eine besondere Eigenschaft dieser Serie ist eine Diagnosefunktion, die den korrekten Betrieb jedes einzelnen Magnetventils ausliest (CoilVision Technologie). Die Elektronik, die sowohl in der Grundplatte als auch im Sub-D und Multipol-Anschlussmodul integriert ist, ermöglicht die kontinuierliche Leistungsüberwachung der Magnetspulen. Mögliche Abweichungen zu den idealen Betriebsbedingungen, z.B. eine höhere Stromaufnahme, Schwankungen der Reaktionszeiten und eine erhöhte Temperatur werden über die LED am Magnetventil sowie durch ein elektrisches Warnsignal angezeigt und an die SPS übermittelt.
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
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN | |
Bauart | Schieberventil, weichgedichtet |
Funktion | 5/2 monostabil und bistabil 5/3 CC, CO, CP 2x3/2 NC 2x3/2 NO 1x3/2 NC + 1x3/2 NO |
Werkstoffe | Schieber: Aluminium Dichtungen Schieber: HNBR andere Dichtungen: NBR Körper: Aluminium Endplatten: Kunststoff Grundplatte: Aluminium |
Anschlüsse | Verbraucheranschlüsse 2 und 4: G3/8" P-Versorgung 1: G1/2" P-Versorgung 12/14: G1/8" Entlüftung 3/5: G1/2" oder integrierter Schalldämpfer Entlüftung 82/84: G1/8" |
Temperaturbereich | 0 ÷ 50°C |
Luftqualität | Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse [7:4:4], gemäß ISO 8573-1:2010. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl mit einer Viskosität von max. 32 Cst und die Version mit externer Vorsteuerung. Die Luftqualität der externen Zuluft muss Klasse [7:4:4] gemäß ISO 8573-1:2010 (ölfrei) betragen. |
Baubreite Ventile | 4 = 25 mm |
Betriebsdruck | -0,9 ÷ 10 bar (-0.7 -10 bar 2x3/2 version) |
Interne Vorsteuerung | 2.5 ÷ 7 bar |
Externe Vorsteuerung | 4,5 ÷ 7 bar (mit Betriebsdruck von mehr als 6 bar bei der Version 2x3/2) |
Durchfluss | 2000 Nl/min |
Einbaulage | Beliebig |
Schutzart | IP65 |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - MULTIPOL | |
SUB-D Stecker | 25- oder 44-polig |
Max. Stromaufnahme | 0,8 A (SUB-D 25-polig) 1,5 A (SUB-D 44-polig) |
Versorgungsspannung | 24 V DC +/- 10% |
Max. Anzahl Spulen | 22 auf 11 Ventilpositionen (SUB-D 25-polig) 38 auf 19 Ventilpositionen (SUB-D 44-polig) |
Signal LED | Multipol: grüne LED - Stromversorgung rote LED - Anomalie Ventil: gelbe LED - Stromversorgung blinkende gelbe LED - Betriebsfehler |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - FELDBUS | |
Allgemeine Kenngrößen | Siehe Feldbus-Modul |
Max. Stromaufnahme | 2.5 A |
Spannung | Logik + Leistung 24 V DC +/-10% |
Max. Anzahl Spulen | 128 auf 64 Ventilpositionen |
Max. Anzahl digitaler Eingänge | 128 |
Max. Anzahl analoger Eingänge | 16 |
Max. Anzahl digitaler Ausgänge | 128 |
Max. Anzahl analoger Ausgänge | 16 |
IO-LINK version | |
Max. Anzahl Spulen | 64 auf 32 Ventilpositionen |
Eingang und Ausgang | keine |
Anschlusstyp | Klasse B |
IODD Konfigurationsdatei (Das IO-Link Modul der Ventilinsel konfiguriert sich selbst mit der richtigen IODD Datei.) |
Bis zu 12, 24 oder 32 Ventilpositionen pro Ventilinsel |