Öler
Serie MD
Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb, Bajonettverschluss
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb, Bajonettverschluss
Die Öler Serie MD wird bei notwendiger Schmierung in besonderen Einsatzfällen verwendet.
Durch eine Einstellschraube kann die geeignete Ölmenge dosiert werden.
Durch eine Einstellschraube kann die geeignete Ölmenge dosiert werden.
Series
Accessories
Oeler - MD1-L00
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
Bauart | Modular, kompakt |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | Anschlüsse frei wählbar: G1/8", G1/4", G3/8" Steckanschluss Ø 6, 8, 10 mm |
Behälterinhalt | 40 cm³ |
Nachfüllung | Auch während des Betriebs unter Druck |
Befestigungsart | Vertikal mittels Durchgangsbohrungen |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bis 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Öltyp | ISO VG 32 und die Schmierung nie unterbrechen |
Betriebsdruck | 0 ÷ 16 bar |
Mindestdurchfluss bei 1 bar | 15 Nl/min |
Mindestdurchfluss bei 6 bar | 25 Nl/min |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Medium | Druckluft |
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
MODELLBEZEICHNUNG
MD | 1 | - | L | 00 | 1/8 | - |
MD | SERIES |
1 |
DIMENSION: 1 = 42 mm |
L | LUBRICATOR |
00 |
DESIGN TYPE: 00 = oil mist with refill valve 10 = oil mist without refill valve |
1/8 |
PORTS (IN - OUT)*: = without ports 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tube Ø6 8 = tube Ø8 10 = tube Ø10 * NOTE: if the inlet (IN) cartridge is different from the outlet (OUT) cartridge, both dimensions shall be indicated. Example: MD1-L00-1/4-1/8 |
Mod. | A | B | C | E | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Gewicht (kg) |
MD1-L00 | - | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |