MODELLBEZEICHNUNG
CP | - | C | 6 | 2 | 1 | - | G | W | X | - | 0 | P | 3 |
CP | SERIE | ||
C |
BAUART C = Patronenbauweise S = Gehäuse |
||
6 |
BAUBREITE 6 = 16 mm 7 = 20 mm |
8 = 16 mm (druckkompensiert) 9 = 20 mm (druckkompensiert) |
|
2 |
FUNKTION 2 = 2/2-Wege |
||
1 |
VENTILFUNKTION 1 = NC |
||
G |
NENNWEITE F = Ø1 mm (nur 16 mm) G = Ø1,5 mm (nur 16 mm) |
M = ø 3 mm (nur 20 mm) P = ø 3.5 mm (nur 20 mm) T = ø 4.4 mm (nur druckkompensiert) |
P = ø 3.5 mm (solo taglia 20 mm) T = ø 4.4 mm (pressure compensated only) |
W |
WERKSTOFF DICHTUNG W = FKM |
||
X |
WERKSTOFF KÖRPER X = Edelstahl 1.4301 |
||
0 |
WERKSTOFF SPULE 0 = Edelstahl-Patrone |
||
P |
SPULENDURCHMESSER P = ø 16 mm 7 = ø 20 mm |
||
3 |
SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME 1 = 6 V DC 3.1 W (nur 16 mm) 2 = 12 V DC 4.3 W (nur 20 mm) 3 = 24 V DC 3.1 W (nur 16 mm) 4 = 24 V DC 4.3 W (nur 20 mm) |
5 = 12 V DC 3.1 W (nur 16 mm) 6 = 6 V DC 4.3 W (nur 20 mm) 10 = 6 V DC 4.2 W (nur 20 mm, druckkompensiert) 11 = 24 V DC 4.2 W (nur 20 mm, druckkompensiert) |
12 = 12 V DC 4.2 W (nur 16 mm, druckkompensiert) 13 = 6 V DC 3 W (nur 16 mm, druckkompensiert) 14 = 12 V DC 3 W (nur 16 mm, druckkompensiert) 15 = 24 V DC 3 W (nur 16 mm, druckkompensiert) |
Mod. | Nennweite Ø (mm) | Max Betriebsdruck (bar) | Durchfluss max (Nl/min) | Durchfluss max. kv (l/min) | Betriebsspannung (V DC) | Stromaufnahme max. (mA) |
CPN-C621-FWX-0P1 | 1 | 8 | 70 | 0.55 | 6 | 410 |
CPN-C621-GWX-0P1 | 1.5 | 5 | 80 | 0.88 | 6 | 410 |
CPN-C621-NWX-0P1 | 2 | 3 | 90 | 1.42 | 6 | 410 |
CPN-C621-FWX-0P3 | 1 | 8 | 70 | 0.55 | 24 | 103 |
CPN-C621-GWX-0P3 | 1.5 | 5 | 80 | 0.88 | 24 | 103 |
CPN-C621-NWX-0P3 | 2 | 3 | 90 | 1.42 | 24 | 103 |
CPN-C621-FWX-0P5 | 1 | 8 | 70 | 0.55 | 12 | 238 |
CPN-C621-GWX-0P5 | 1.5 | 5 | 80 | 0.88 | 12 | 238 |
CPN-C621-NWX-0P5 | 2 | 3 | 90 | 1.42 | 12 | 238 |
1-1/1 Ergebnisse