addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTE
Die Lieferung umfasst:
Ventilgrundplatte komplett mit Leiterplatten, Steckverbindern und Dichtungen; mit und ohne Zugstangen (DA2K-1) und Patronen.
Bei der Erweiterung der Insel muss die Grundplatte mit Zugstangen verwendet werden.
Ventilgrundplatte komplett mit Leiterplatten, Steckverbindern und Dichtungen; mit und ohne Zugstangen (DA2K-1) und Patronen.
Bei der Erweiterung der Insel muss die Grundplatte mit Zugstangen verwendet werden.
D | AM | 2 | S | - | B | T |
D | SERIE | ||
AM |
ZUBEHÖR AM = modulares Zubehör |
||
2 |
BAUBREITE 2 = 16 mm |
||
S |
KOMPONENTE S = Grundplatte |
||
B |
ANSCHLUSS T = ohne Steckanschluss |
B = Steckanschluss Ø6 mm C = Steckanschluss Ø8 mm D = Steckanschluss Ø10 mm |
L = Steckanschluss Ø1/4 mm C = Steckanschluss Ø5/16” P = Steckanschluss Ø3/8” |
T |
ZUGSTANGEN = ohne Zugstangen |
T = mit Zugstangen |