MODELLBEZEICHNUNG - MAGNETVENTIL
D | 2 | E | VC | - | M | P |
D | SERIE |
2 |
BAUBREITE 1 = 10,5 mm 2 = 16 mm |
E |
BAUART E = Magnetventil |
VC |
KOMPONENTE VC = Grundplattenventil |
M |
VENTILFUNKTION M = 5/2 monostabil B = 5/2 bistabil C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
P |
HANDHILFSBETÄTIGUNG P = monostabil R = monostabil mit Verriegelungsmöglichkeit |