text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D2-VA

Serie D2-VA

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

2x3/2-Wegeventil, 16 mm, monostabil

pneumatisch betätigt, mechanische Federrückstellung pneumatisch unterstützt



Mod. Funktion Anschlüsse Vorsteueranschluss Vorsteuerdruck (bar) Betriebsdruck (bar) Durchfluss (Nl/min) Schaltzeichen
D2PVA-C0-T NC G1/4 M5 2,5 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 950 VP11
D2PVA-A0-T NO G1/4 M5 2,5 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 950 VP12
D2PVA-G0-T NC+NO G1/4 M5 2,5 ÷ 10 -0,9 ÷ 10 950 VP13


We think you are in United States.
Update your location?