Absperrventile 3/2-Wege, manuell betätigt
Serie MD
Fig. 1 = Ventil geschlossen
Fig. 2 = Ventil geöffnet
Fig. 2 = Ventil geöffnet
Series
Accessories
Absperrventil verschliessbar - MD1-V01
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
MODELLBEZEICHNUNG
Bei unterschiedlichen Einsätzen bei Ein-/Ausgang bitte beide Größen angeben.
Bsp.: MD1-V01-1/4-1/8
Bsp.: MD1-V01-1/4-1/8
MD | 1 | V | 01 | 1/8 |
MD | SERIES | |
1 |
DIMENSION: 1 = 42 mm |
|
V | 3/2-WAY VALVE | |
01 |
DESIGN TYPE: 01 = lockable manual control 16 = electro-pneumatic control, Push & Turn manual override 16IL = electro-pneumatic control, bistable manual override, lever type |
16IM = electro-pneumatic control, monostable manual override 16IT = electro-pneumatic control without manual override 36 = pneumatic control |
1/8 |
PORTS (IN - OUT) *: = without cartridges 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tube Ø6 8 = tube Ø8 10 = tube Ø10 |
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Gewicht (kg) |
MD1-V01 | - | G1/8 | 42 | Ø26 | 42 | 28,5 | G1/8 | 31 | 43 | 19 | Ø4 | 9,5 | 101 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 0-8 | 9 | 39,8 | M16x1 | Ø4,5 | 0,2 |
MD1-V01-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | Ø26 | 42 | 28,5 | G1/8 | 31 | 43 | 19 | Ø4 | 9,5 | 101 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 0-8 | 9 | 39,8 | M16x1 | Ø4,5 | 0,2 |
MD1-V01-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | Ø26 | 42 | 28,5 | G1/8 | 31 | 43 | 19 | Ø4 | 9,5 | 101 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 0-8 | 9 | 39,8 | M16x1 | Ø4,5 | 0,2 |
MD1-V01-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | Ø26 | 42 | 28,5 | G1/8 | 31 | 43 | 19 | Ø4 | 9,5 | 101 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 0-8 | 9 | 39,8 | M16x1 | Ø4,5 | 0,2 |
MD1-V01-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | Ø26 | 42 | 28,5 | G1/8 | 31 | 43 | 19 | Ø4 | 9,5 | 101 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 0-8 | 9 | 39,8 | M16x1 | Ø4,5 | 0,2 |
MD1-V01-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | Ø26 | 42 | 28,5 | G1/8 | 31 | 43 | 19 | Ø4 | 9,5 | 101 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 0-8 | 9 | 39,8 | M16x1 | Ø4,5 | 0,2 |
MD1-V01-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | Ø26 | 42 | 28,5 | G1/8 | 31 | 43 | 19 | Ø4 | 9,5 | 101 | 26,2 | 22,7 | 51,7 | 35,1 | 34,6 | 0-8 | 9 | 39,8 | M16x1 | Ø4,5 | 0,2 |