text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. PM11-SC

Mod. PM11-SC

Druckschalter - Wechslerfunktion
Schutzart: IP65
(mit Gerätesteckdose Mod. 124-830)
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Druckschalter

(*) SC = Wechslerfunktion



Mod. Funktion Spannung max. Betriebstemperatur Ansprechzeit Einstell-Bereich Hysterese Max
PM11-SC SC (*) 250V AC - 30V DC -25°C +85°C > 0,1 ms 2 ÷ 10 bar 0.8 bar
PM11-SCEX SC (*) 250V AC - 30V DC -25°C +85°C > 0,1 ms 2 ÷ 10 bar 0.8 bar
PM11-SCUL SC (*) 250V AC - 30V DC -25°C +85°C > 0,1 ms 2 ÷ 10 bar 0,8 bar


We think you are in United States.
Update your location?