text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie DRCS

Serie DRCS

Volldigital mit integriertem WLAN BL-BLE und NFC
Die Antriebsverstärker Serie DRCS ermöglicht in einer sehr kompakten und optimierten Bauform die Ansteuerung aller Camozzi-Schrittmotoren. 2-phasige Schrittmotoren mit Mikro-Schritt-Ansteuerung können unter Berücksichtigung der jeweiligen Resonanz-Frequenz zur Optimierung des Bewegungsablaufes eingesetzt werden. Die Mikro-Schritt-Technik (bis zu 1/128 pro Schritt) ermöglicht nahezu sinusförmigen Strom und reduziert die natürliche Resonanz der Motoren deutlich. Über die 8 Eingänge können 256 Befehle erfolgen, für jeden Einzelnen kann Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsen definiert werden.

Jeder Positionierbefehl kann absolut oder relativ sein. Zusätzlich kann das Bewegungsverhalten in der Frequenz gesteuert werden, es werden Schritt- und Richtungsbefehle verarbeitet. Die Frequenz bestimmt die Geschwindigkeit, die Anzahl der Schritte die Position. Die Antriebsverstärker Serie DRCS verfügen über die CANopen-Protokolle CiA 301 und CiA 402, über diese werden die Bewegungsabläufe sowie ein Monitoring des Betriebszustandes des Antriebsverstärkers realisiert. Zur Konfiguration kann entweder eine Schnittstelle USB 2.0 oder WLAN nach BL-BLE verwendet werden. Dank eines integrierten, hochmodernen Systems mit NFC-Technologie können Produktdaten des Herstellers sowie Betriebsdaten bezüglich der Anwendung des Antriebs ausgelesen werden – Daten, die mittlerweile für Einbindung dieser Geräte in die Umgebung der Industrie 4.0 notwendig sind.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
SPANNUNG
Logik 18 ÷ 32 V DC
Leistung 24 ÷ 60 V DC
STROMSTÄRKE
Stromaufnahme 0,1 ÷ 5 A
Haltestrom Automatische Haltestromreduzierung bei Motor-Stopp,
entsprechend des Haltestroms oder mit Verzögerung
EINSATZBEDINGUNGEN
Betriebstemperatur 0 ÷ 40°C (bis 55°C mit Zwangsbelüftung)
Lagertemperatur -20°C ÷ 70°C
Feuchtigkeit 0 ÷ 90%
Aufstellhöhe < 1000 ü. M.
Vibration 1G (10 bis 500 Hz)
Schutz Überspannung, mind. Spannung, Übertemperatur,
Kurzschluss, Erdung
Stromregelung 4-stufig PWM 20kHz
Verstärkung Dual H-Brücke, 4 Quadranten
Positionskontrolle Encoder 100 bis 5000 Impulse/Umdrehung
EIN-/AUSGÄNGE DIGITAL
Eingänge 12 optoisoliert / 24 V DC
Ausgänge 6 optoisoliert
Eingangsimpulse Schritt und Richtung 10 kHz max.
Ausgänge Elektromechanische Bremse 1A max.
Kommunikationsschnittstelle
USB USB 2.0
WLAN BL-BLE
RFID Integriertes NFC-System
CANopen CiA 301 und CiA 402 (Interpolated position mode)
Micro-Step Emulation Interpolation ermöglicht erhöhte Schrittauflösung,
verringert Resonanzen und Momentenstöße
Anti-Resonanz Erhöht Systemdämpfung zur Vermeidung von Instabilitäten, stellt stabiles Verhalten
über den gesamten Drehzahlbereich sicher und verbessert die Einschaltschwingzeiten
Status LED Grün: bereit
Ausführung Digital mit Konfigurationssoftware QSet Camozzi
Überwachung Digitale Eingänge
Frequenz
CANopen
SPEICHER
Datensicherung Flash
Konfigurationsdaten E²prom
Gewicht 0,46 kg
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
DRCS - A05 - 8 - D - 0 - A
DRCS SERIE
A05 BAUGRÖSSE/STROMSTÄRKE MAX
A05 = 7A
8 VERSORGUNGSSPANNUNG
8 = 48 V DC
D KOMMUNIKATION
D = Digital I/O, Frequenz/Impulse
C = CANopen, Digital I/O, Frequenz/Impulse
0 FEEDBACK
0 = Feedback
A VERSION
A = Standard
B = WLAN BL-BLE

Antriebsverstärker



Mod. Max. Stromstärke Logikspannung Versorgungsspannung Kommunikation Variante
DRCS-A05-8-D-0-A 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC Digital I/O, Frequenz/Impulse Standard
DRCS-A05-8-C-0-A 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC CANopen, Digital I/O, Frequenz/Impulse Standard
DRCS-A05-8-D-0-B 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC Digital I/O, Frequenz/Impulse WLAN BL-BLE
DRCS-A05-8-C-0-B 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC CANopen, Digital I/O, Frequenz/Impulse WLAN BL-BLE


We think you are in United States.
Update your location?