Parallelgreifer
Serie CGPL
Doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 8, 12, 16, 20
Größe: 8, 12, 16, 20
Der weit öffnende Parallelgreifer der Serie CGPL ist eine effiziente Lösung für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.
Die kugelgelagerte Führung und die kompakte Bauweise ermöglichen ein schnelles und präzises Handling von Bauteilen, auch bei hoher Beanspruchung.
Durch die flache Bauweise ist dieser Parallelgreifer auch für Einsätze in der Montage- und Industrierobotik geeignet.
Die kugelgelagerte Führung und die kompakte Bauweise ermöglichen ein schnelles und präzises Handling von Bauteilen, auch bei hoher Beanspruchung.
Durch die flache Bauweise ist dieser Parallelgreifer auch für Einsätze in der Montage- und Industrierobotik geeignet.
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
Bauart | Parallelgreifer, selbst zentrierend |
Funktion | Doppeltwirkend |
Baugröße | 8, 12, 16, 20 |
Anschlüsse | M3 (8) M5 (12, 16, 20) |
Betriebsdruck | 1,5 ÷ 7 bar (8) 1 ÷ 7 bar (12, 16, 20) |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C (standard) |
Lagertemperatur | 5°C ÷ 90°C |
Max. Betriebsfrequenz | 2 Hz (kurzer und mittlerer Hub), 1 Hz (langer Hub) |
Wiederholgenauigkeit | 0,05 mm Dies ist der Wert, wenn der Greifer keine unausgewogenen Lasten erfasst. Bei einer unausgewogenen Last beträgt der Höchstwert 0,15 mm aufgrund der Wirkung des Spiels von Zahnstange und Ritzel. |
Austauschgenauigkeit | 0,1 mm |
Mittel | Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen. |
Kompatibilität | ROHS |
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
CGPL | - | 12 | - | 24 |
CGPL | SERIE |
12 |
BAUGRÖSSE 8 12 16 20 |
24 |
HUB (siehe Tabelle) |