Ventilinseln Multipol, Feldbus-Version
Serie 3 Plug-In
Modularität 2 und 3, max. 22 Magnetspulen/Insel
Ventile 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET
Ventile 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET
Die Installation der Multipol-Ventilinsel Serie 3 Plug-In ist sehr einfach. Mit den Zubehör-Elementen zur Anbindung an das Feldbus-Modul Serie CX kann eine Multipol-Insel durch Verwendung des SUB-D Adapters oder des in der Insel integrierten Feldbus-Knotens eingesetzt werden. Durch den modularen Aufbau können 22 Magnetspulen, d. h. 22 Ventilpositionen, verwendet werden.
Die elektrischen und pneumatischen Module haben 2 oder 3 Ventilpositionen. Zur optimalen Nutzung der Signale sind elektrische Module für mono- und bistabile Ventile verfügbar. Es können unterschiedliche Druckzonen erstellt werden.
Die elektrischen und pneumatischen Module haben 2 oder 3 Ventilpositionen. Zur optimalen Nutzung der Signale sind elektrische Module für mono- und bistabile Ventile verfügbar. Es können unterschiedliche Druckzonen erstellt werden.
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
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN | |
Bauart | Vorgesteuerte Schieberventile |
Funktion | 5/2, 5/3-Wege CC, CO, CP, 2x 3/2 NO, 2x 3/2 NC, 1 3/2 NO + 1 3/2 NC |
Werkstoffe | Körper AL, Schieber Edelstahl, Dichtungen NBR |
Befestigungsart | Durchgangsbohrungen |
Anschlüsse | Ventil = G1/8", Batterieleiste = G3/8" |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | 0°C bis 60°C (getrocknete Luft -20°C) |
Durchfluss | Qn 700 Nl/min |
Nennweite | 7 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft, Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1:2010, ohne Schmierung. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - MULTIPOL | |
Elektrische Anschlussart | Multipol SUB-D 25-polig |
Spannung | 24 V DC +/- 10% |
Max. Spulenanzahl | 22/22 Ventilpositionen |
Signalgebung | LED gelb |
Einschaltdauer | ED 100% |
Schutzart | IP65 |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - FELDBUS | |
Allgemeine Kenngrößen | Siehe Feldbus-Modul Serie CX |
Max. Stromaufnahme | Ausgänge digital/Ausgänge und Eingänge analog 3 A Eingänge digital/analog 3 A |
Versorgungsspannung | Logik + Leistung 24 V DC +/-10% |