Edelstahl-Minizylinder ISO 6432
Serie 94 und 95
Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion
Serie 94: ø 16, 20, 25 mm
Serie 95: ø 25 mm, mit Endlagendämpfung
Serie 94: ø 16, 20, 25 mm
Serie 95: ø 25 mm, mit Endlagendämpfung
Die Edelstahlzylinder der Serie 94 und 95 entsprechen der DIN ISO 6432. Sie sind für Anwendungen geeignet, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist (z. B. Offshore, Schiffsbau, Lebensmittel).
Die Zylinder sind mit einem Permanentmagneten zur berührungslosen Abtastung ausgerüstet. Die Zylinder der Serie 94 und 95 verfügen zusätzlich zu den Anlaufscheiben noch über eine einstellbare Endlagendämpfung.
Die Zylinder sind mit einem Permanentmagneten zur berührungslosen Abtastung ausgerüstet. Die Zylinder der Serie 94 und 95 verfügen zusätzlich zu den Anlaufscheiben noch über eine einstellbare Endlagendämpfung.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Eingerollte Köpfe |
Funktion | Einfach-, doppeltwirkend |
Konstruktion | ISO 6432 |
Werkstoffe | Köpfe und Kolbenstange in rostfreiem Stahl 1.4401, Dichtungen NBR, Führungselement aus Kunststoff, NSF H1-zertifiziertes Schmiermittel |
Befestigungsart | Am Kopf, Flansch, Fußbefestigung, Gegenlager |
Hub min - max | 10 ÷ 500 mm |
Betriebstemperatur | 0°C - 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Geschwindigkeit | 10 ÷ 1000 mm/sec (ohne Last) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
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
Modellbezeichnung
94 | N | 2 | A | 16 | A | 100 |
94 |
SERIE 94 = magnetisch 95 = magnetisch, gepolstert |
|
N |
BAUREIHE N = Standard |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend 2 = doppeltwirkend 3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange |
PNEUMATIKSYMBOLE CS06 (S. 94) CD08 (S. 94) - CD09 (S. 95) CD12 (S. 94) - CD13 (S. 95) |
A |
WERKSTOFFE A = Edelstahl 1.4401, Dichtungen NBR V = Edelstahl 1.4401, Dichtungen FKM (150°C) |
|
16 |
KOLBENDURCHMESSER (ø) 16 = 16 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard mit Überwurfmutter V und Kolbenstangenmutter U |
|
100 |
HUB (siehe Tabelle) |
|
= standard V = Kolbenstangendichtung in FKM |
1-12/12 Ergebnisse