text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie F

Serie F

Modularität 1, 2 bis 24 Ventile
Ventile 2x 2/2-, 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET
Die Multipol-Ventilinsel Serie F kann auch mit den Elementen des Feldbus-Systems und damit mit den unterschiedlichen Protokollen der Serie CX eingesetzt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, eine normale Multipol-Insel durch einen SUB-D Adapter oder aber einen integrierten Feldbus-Knoten zu verwenden. Durch die Modularität 1 der Serie F können maximal 24 Vorsteuerventile für 24 Ventilpositionen auch als Bus-Version verwendet werden.

Die Verwendung von Kunststoffen zur Realisierung dieser Serie ermöglicht eine Ventilinsel in kompakter Größe, hohem Durchfluss und geringem Gewicht.
Die kompakte Bauform, flexible Montage und die vielfache Auswahl an Ventilfunktionen machen die Serie F zu einem besonders innovativen Produkt, geeignet für die vielfältigsten Anwendungen.

Benutzerhandbuch, Konfigurationsprogramm unter http://catalogue.camozzi.com sowie auf dem QR-Code des Produktetiketts.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN
Bauart Schieberventil, weichgedichtet
Funktion 5/2 monostabil und bistabil
5/3-Wege, Mitte geschlossen
2x2/2 NO
2x2/2 NC
1x2/2 NC + 1x2/2 NO
2x3/2 NO
2x3/2 NC
1x3/2 NC + 1x3/2 NO
Werkstoffe Schieber Aluminium und HNBR Dichtungen - Restliche Dichtungen NBR - Führungskäfige Messing - Körper und Endplatten Kunststoff
Anschlüsse Anschlüsse 2 und 4, Baubreite 1 (12 mm) = Schlauch Ø 4 mm; Ø 6 mm
Anschlüsse 2 und 4, Baubreite 2 (14 mm) = Schlauch Ø 4 mm; Ø 6 mm; Ø 8 mm
P-Versorgung, Baubreite 1 und 2 = Schlauch Ø 8 mm; Ø 10 mm
Vorsteuerung 12/14, Baubreite 1 und 2 = Schlauch Ø 6 mm
Entlüftung 3/5, Baubreite 1 und 2 = Schlauch Ø 8 mm; Ø 10 mm
Entlüftung 82/84, Baubreite 1 und 2 = Schlauch Ø 6 mm
Temperaturbereich 0°C ÷ 50 °C
Luftqualität Gefilterte, ölfreie Luft Klasse 6.4.4 / ISO 8573-1:2010.
Bei Schmierung Öle mit Viskosität max. 32 Cst verwenden sowie externe Vorsteuerung.
Baubreite Ventile 12 mm
14 mm
Betriebsdruck - 0,9 ÷ 10 bar
Interne Vorsteuerung 3 ÷ 7 bar
4.5 ÷ 7 bar
(für Ventilfunktionen 2x2/2- und 2x3/2-Wege bei Betriebsdruck >6 bar)
Durchfluss 250 Nl/min (12 mm)
500 Nl/min (14 mm)
Einbaulage Beliebig
Einschaltdauer ED 100%
Schutzart (entsprechend EN 60529) IP40 (mit montiertem Anschlusskabel)
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - MULTIPOL
Spannung
Max. Anzahl von Spulen
Max. Anzahl von Ventilpositionen
SUB-D Anschluss
Leistungsaufnahme max.
24 V DC +/- 10%
24
24 (monostabil)
SUB-D 25-polig
0.8 A
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - FELDBUS
Allgemeine Kenngrößen
Stromaufnahme max.
Versorgungsspannung
Max. Anzahl von Spulen
Siehe Serie CX
I/O analog + digital 3A
24 V DC +/- 10%
Für 24 Ventilpositionen (monostabil)
Vollbid
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL), ZWISCHENPLATTEN UND ENDPLATTEN (ZUBEHÖR)
FP2V-MQR F P 2 V - M Q R FA2T-S F A 2 T - S

CODING EXAMPLE OF A SINGLE SOLENOID VALVE

CODING EXAMPLE OF INTERMEDIATE PLATES
FP2V-MQR FP2V-WQ
F Series F Series
P Type:
P = pneumatic
P Type:
P = pneumatic
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
V Solenoid valve or additional plate V Solenoid valve or additional plate
M Type of function:
M = 5/2 monostable
D = 5/2 monostable with bistable board
B = 5/2 bistable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 3/2 NC + 3/2 NO
E = 2 x 2/2 NC
F = 2 x 2/2 NO
I = 2/2 NC + 2/2 NO
V = 5/3 CC
W Type of function:
L = free position
W = free position with bistable board
Z = free position with monostable board
X = supplementary power supply and exhaust
T = separated power supply and exhaust
U = separated power supply and supplementary exhaust
K = supplementary power supply and separated exhaust
Q Cartridges for solenoid valves:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (not for Size 1)
Q Cartridges for plates:
Q = Ø4
R = Ø6
S = Ø8 (not for Size 1)
L = free position (no cartridges)
W = free position with bistable board (no cartridges)
Z = free position with monostable board (no cartridges)
R Type of manual override:
R = push and turn (bistable)
P = pressure (monostable)






CODING EXAMPLE OF A LEFT TERMINAL

CODING EXAMPLE OF A RIGHT TERMINAL
FA2T-S FA2T-AR
F Series F Series
A Accessory A Accessory
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
2 Size:
1 = 12 mm
2 = 14 mm
T Type of accessory:
T = terminal
T Type of accessory:
T = terminal
S Cartridges:
= no cartridge
S = Ø8
T = Ø10
A Type of servo-pilot:
A = internal
B = external
R Cartridges:
R = Ø6
We think you are in United States.
Update your location?