Ventilinseln Schottversion
Serie HC
Modularität 2/10,5 mm-400 Nl/min, 1/21 mm-700 Nl/min
Ventile max. 32, 2x 2/2-, 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege
Ventile max. 32, 2x 2/2-, 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege
Bei der Verwendung von Ventilinseln in Bereichen, wo Verschmutzungen auftreten und damit verstärkter Reinigungsbedarf besteht, bietet diese Ventilinsel die optimale Lösung. Die Serie HC verfügt über eine Grundplatte mit entsprechender Abdichtung, um die pneumatischen Steckanschlüsse, beispielsweise aus einem Schaltschrank, nach außen zu führen. Auf diese Weise wird der innere Bereich vom äußeren separiert und schützt die Insel vor Beschädigung durch feste und flüssige Partikel.
Pneumatische Anschlüsse werden ohne aufwändige Installation von Schottverschraubungen nach außen geführt. Die Serie HC verfügt über die gleichen Ventilfunktionen wie die Serie HN. Dank flexibler Nutzung der Ventilpositionen können die unterschiedlichsten Konfigurationen realisiert werden (weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten).
Pneumatische Anschlüsse werden ohne aufwändige Installation von Schottverschraubungen nach außen geführt. Die Serie HC verfügt über die gleichen Ventilfunktionen wie die Serie HN. Dank flexibler Nutzung der Ventilpositionen können die unterschiedlichsten Konfigurationen realisiert werden (weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten).
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
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN | |
Bauart | Schieberventil, weichgedichtet |
Funktion | 5/2 monostabil und bistabil 5/3-Wege, Mitte geschlossen 2 x 2/2 NO 2 x 2/2 NC 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO 2 x 3/2 NC 2 x 3/2 NO 1 x 3/2 NC+1 x 3/2 NO |
Werkstoffe | Schieber Aluminium Dichtungen Schieber HNBR Andere Dichtungen NBR Führungskäfige Messing Körper und Endplatten Kunststoff Grundplatten Aluminium |
Anschlüsse | Verbraucheranschlüsse 2 und 4, Baubreite 10,5 mm = M7 oder Steckanschluss Ø 4 bzw. 6 mm Verbraucheranschlüsse 2 und 4, Baubreite 21 mm = G1/8" oder Steckanschluss Ø 6, 8, 10 mm P-Versorgung 1; G3/8", Steckanschluss Ø 8, 10, 12 mm P-Versorgung 12/14: M7, Steckanschluss Ø 6 mm (6512 6-M7-M) Entlüftung 3/5: G1/4", Steckanschluss Ø 10 mm (6512 10-1/4-M) Entlüftung 82/84: M7, Schalldämpfer (2931 M7) |
Temperaturbereich | 0 ÷ 50°C |
Luftqualität | Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse 6.4.4, gemäß ISO 8573-1:2010. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Version mit externer Zuluft und die Schmierung nie zu unterbrechen. Die Luftqualität der externen Zuluft muss Klasse 6.4.4 gemäß ISO 8573-1:2010 (ölfrei) betragen. |
Baubreite Ventile | 10,5 mm (Modularität 2) 21 mm (Modularität 1) |
Betriebsdruck | -0.9 ÷ 10 bar |
Interne Vorsteuerung | 3 ÷ 7 bar 4,5 ÷ 7 bar (mit Arbeitsdruck von mehr als 6 bar bei den Versionen 2x2/2 und 2x3/2) |
Durchfluss | 10,5 mm - 400 Nl/min 21 mm - 700 Nl/min |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP65 |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
SUB-D Stecker | |
Max. Stromaufnahme | |
Spannung | |
Max. Anzahl Spulen | |
Signal |
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL-VERSION
Bei Vorhandensein von aufeinanderfolgenden Buchstaben sowohl für die Grundplatten als auch für die Ventile sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Beispiel: HC5H-03A-TGGGGTGSTGGG-MBBCCBMZVMMM-G ersetzen durch HC5H-03A-T4GTGST3G-M2B2CBMZV3M-G.
Beispiel: HC5H-03A-TGGGGTGSTGGG-MBBCCBMZVMMM-G ersetzen durch HC5H-03A-T4GTGST3G-M2B2CBMZV3M-G.
M2B2CBMZV3M | G |
M2B2CBMZV3M |
SOLENOID VALVES Size 1 and 2: M = 5/2 Monostable B = 5/2 Bistable V = 5/3 CC C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO L = free position |
SOLENOID VALVE + PRESSURE REGULATOR on channel 1, Size 2: N = 5/2 Monostable P = 5/2 Bistable Q = 5/3 CC R = 2 x 3/2 NC S = 2 x 3/2 NO T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO U = 2 x 2/2 NC X = 2 x 2/2 NO Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO |
PLATES: Z = plate for supplementary exhaust K = plate for supplementary supply |
G |
CONNECTIONS: Internal servo-pilot Internal servo-pilot and silencers External servo-pilot External servo-pilot and silencers If the connection on the right side only, add X at the end of the code. For example: GX (Internal servo-pilot, silencers, fitting tube ø 8) The connections on the sides that are not used are equipped with closing taps. |
Supply fitting (1) Thread ø 8 ø 10 ø 12 A E I P - G M R B F L Q - H N S Fitting ø 10 on exhausts 3/5 Fitting ø 6 on servo-pilot 12/14 If the connection on the left side only, dd K at the end of the code. For example: GK A and B versions are equipped with taps on the left side and on the right one. |
If the connection is on both sides, add W at the end of the code. For example: GW |
BESTELLBEISPIEL - MULTIPOL-VERSION
BAUBREITE | 1 | 2 | 5 |
BAUBREITE | (1) |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART |
(2) | ANSCHLUSS | (3) |
BAUBREITE UND ANSCHLUSSART Baubreite 1 |
(4) |
TYP MAGNETVENTIL Baubreite 1+2 |
(5) | ENDPLATTEN | (6) | ZUBEHÖR | (7) |
1 | M | 000 | F | M | A | G | |||||||
2 | H | 03A | G | B | B | ||||||||
5 | 05A | L | V |
ENDPLATTEN P-Versorgung (1) Ø 8 mm |
|||||||||
10A |
BAUBREITE UND ANSCHLUSSART Baubreite 2 |
C | E | ||||||||||
15A | M | A | F | ||||||||||
20A | N | G | G | ||||||||||
25A | P | E | H | ||||||||||
03R | T | F |
ENDPLATTEN P-Versorung (1) Ø 10 mm |
||||||||||
05R | S | I | I | ||||||||||
10R | L | L | |||||||||||
15R |
Magnetventil und Druckregler auf Leitung 1, nur Baubreite 2 |
M | |||||||||||
20R | N | N | |||||||||||
25R | P |
ENDPLATTEN P-Versorgung (1) Ø 12 mm |
|||||||||||
4XA | Q | P | |||||||||||
4XR | R | Q | |||||||||||
9XA | S | R | |||||||||||
9XR | T | S | |||||||||||
CXA | U |
See the notes at the end of the coding example |
|||||||||||
X | |||||||||||||
Y | |||||||||||||
GRUNDPLATTEN | |||||||||||||
Z | |||||||||||||
K |
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL)
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTEN (ZUBEHÖR)
HC | A | 1 | R | 10 |
HC | SERIES |
A |
TYPE: A = accessories |
1 |
SIZE: 1 = 10.5 |
R |
TYPE OF ACCESSORY: R = subbase for multipole connection G = seal |
10 |
VALVE POSITIONS: 4 = 4 6 = 6 8 = 8 10 = 10 12 = 12 14 = 14 16 = 16 20 = 20 24 = 24 28 = 28 32 = 32 |