text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Anschlüsse G1/4", G3/8" und G1/2"
Modularbauweise
Metallbehälter und Bajonettverschluss
Die Filter Serie MC ist verfügbar mit den Anschlüssen G1/4", G3/8" und G1/2".
Die Behälter dieser Filter sind aus Metall, der Kondensatablass ist entweder manuell oder halbautomatisch regulierbar.
 
Bauart Modular, kompakt, mit Filterelement in HDPE
Werkstoffe Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff
Anschlüsse G1/4" G3/8" G1/2"
Behälterinhalt 28 cm³ 72 cm³ 72 cm³
Gewicht 0,339 kg 0,718 kg 0,688 kg
Befestigungsart Vertikal, in Reihe oder Wandmontage
Betriebstemperatur -5°C°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 Klasse 6.8.4 mit Filterelement 5 μm
Klasse 7.8.4 mit Filterelement 25 μm
Draining of condensate Halbautomatisch-manuell, automatisch, mit Druckentlastung gefiltert, Anschluss G1/8" ohne Ablass
Oberfläche Lackiert
Betriebsdruck Kondensatablass Standard und mit Druckentlastung gefiltert 0,3 ÷ 16 bar,
Kondensatablass mit Druckentlastung gefiltert 0,3 ÷ 10 bar,
Kondensatablass automatisch 1,5 ÷ 12 bar für G3/8" und G1/2"
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
MC 2 02 - F 0 0
MC SERIE
2 GRÖSSE
1 = G1/4”
2 = G3/8” - G1/2”
02 ANSCHLUSS
04 = G1/4”
38 = G3/8”
02 = G1/2”
F F = Filter
0 FILTERELEMENT
0 = 25 µm (Standard)
1 = 5 µm (auf Anfrage)
0 KONDENSATABLASS
0 = halbautomatisch-manuell
3 = automatisch (nur für G3/8” und G1/2”)
4 = mit Druckentlastung(nur G1/4”)
5 = mit Druckentlastung, gefiltert
8 = ohne Ablass, Anschluss G1/8”

Filter

FT01 = ohne Ablass, mit Gewindeanschluss
FT02 = Ablass halbautomatisch-manuell
FT03 = Ablass automatisch



Mod. A B C E F G H M N O P Q T U
MC104-F00 143 102 41 11 126,5 16,5 4,5 45 45 G1/8 37 58 35 G1/4
MC238-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G3/8
MC202-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?