text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MC

Serie MC

Anschluss G1/4"
Modularbauweise
Der Batterieregler ist mit Anschluss G1/4" verfügbar. Die Standardausführung ist mit Sekundärentlüftung. Montierbar in Reihen- oder Wandmontage oder Schalttafel.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Modular, kompakt, Membranregler
Werkstoffe Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff
Anschluss G1/4"
Gewicht 0,320 kg
Manometeranschluss G1/8"
Befestigungsart In Reihen- oder Wandmontage oder Schalttafel
Betriebstemperatur -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Oberfläche Lackiert
Eingangsdruck 0 ÷ 16 bar
Ausgangsdruck 0.5 ÷ 10 bar; 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar; 0.5 ÷ 7 bar
Durchfluss Siehe Diagramm
Sekundärentlüftung Standard
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MC 1 04 M T 0 2
MC SERIES
1 SIZE:
1 = G1/4
04 PORT:
04 = G1/4
M MANIFOLD REGULATOR
T OPERATING PRESSURE
0 = 0.5 ÷ 10 bar (standard)
1 = 0.5 ÷ 4 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0 CONSTRUCTION:
0 = self-relieving (standard)
1 = non-relieving
5 = precise relieving
2 PRESSURE GAUGE
= without pressure gauge (standard)
1 = with pressure gauge 0-2.5 with working pressure 0.5 ÷ 2 bar
2 = with pressure gauge 0-6 with working pressure 0.5 ÷ 4 bar
3 = with pressure gauge 0-10 with working pressure 0.5 ÷ 7 bar
4 = with pressure gauge 0-12 with working pressure 0.5 ÷ 10 bar
** NOTE: IF THE REGULATOR IS CALIBRATED OR LOCKED, AFTER THE PORTS ADD THE INLET PRESSURE “■” AND THE OUTLET PRESSURE “●”

INLET PRESSURE:
■ = enter the SUPPLY pressure value

OUTLET PRESSURE:
● = enter the OUTLET pressure value for the LOCKED regulator or
the maximum value of the ADJUSTABLE pressure for the CALIBRATED regulator

Example of a calibrated regulator with Inlet Pressure = 6.3 bar and Outlet Pressure = 4.5 bar
Complete part number: MC104-MT03-6.3-4.5

** the pressure gauges are supplied disassembly
for size 1 pressure gauge mod. M043-P..
for size 2 pressure gauge mod.M053-P..

Batterieregler Serie MC - Abmessungen



Mod. A B C F G I L M N R S U V
MC104-M00 94 55 39 28 28 28 30X1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4 G1/8


We think you are in United States.
Update your location?