text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb, Bajonettverschluss
Die Filterregler der Serie MD vereinigen Druckregler und Filter in einem Gerät. Daher sind sie kompakt und für Vorfilterungen geeignet.
Das integrierte Schnellentlüftungsventil ermöglicht eine schnelle Entlüftung. Unterschiedliche Federn ermöglichen genaue Regelung in den verschiedenen Druckbereichen.

Der pneumatische Anschluss kann mit unterschiedlichen Gewindegrößen oder aber mit diversen Steckanschlüssen erfolgen. Es lassen sich unterschiedliche Funktionen sowie Luftabgänge realisieren.

Series
Accessories
1 Produkte gefunden
Serie MD
Bauart Modular, kompakt, Filterelement in HDPE
Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile
Anschlüsse Anschlüsse frei wählbar:
Gewinde 1/8", 1/4", 3/8"
Steckanschlüsse Ø 6, 8, 10 mm
Behälterinhalt 24 cm³
Befestigungsart Vertikal-, Reihen-, Wand- oder Schalttafelmontage
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bis 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Kondensatablass Halbautomatisch-manuell, automatisch, mit Druckentlastung gefiltert, Anschluss G1/8" ohne Ablass
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 Klasse 6.8.4 mit Filterelement 5 μm
Klasse 7.8.4 mit Filterelement 25 μm
Eingangsdruck 0.3 ÷ 16 bar
Ausgangsdruck 0.5 ÷ 2bar 0.5 ÷ 4bar
0.5 ÷ 7bar 0.5 ÷ 10bar
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MD 1 FR 0 0 0 0 1/8
MD SERIES
1 DIMENSION:
1 = 42 mm
FR FILTER-REGULATOR
0 FILTERING ELEMENT (further details in the dedicated section) AND DESIGN TYPE:
0 = 25 µm with relieving
1 = 5 µm with relieving
2 = 25 µm without relieving *
3 = 5 µm without relieving *
4 = 25 µm with relieving and by-pass valve
5 = 5 µm with relieving and by-pass valve
6 = 25 µm without relieving, with by-pass valve *
7 = 5 µm without relieving, with by-pass valve *

* this option is available with semiautomatic-manual drain only
0 DRAINING OF CONDENSATE (further details in the dedicated section):
0 = semiautomatic-manual drain
3 = automatic drain
5 = protected depressurisation
8 = direct G1/8 exhaust
0 OPERATING PRESSURE (1 bar = 14,5 psi):
0 = 0.5 ÷ 10 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0 PRESSURE GAUGE:
0 = without pressure gauge (with 1/8 port)
1/8 PORTS (IN - OUT)*:
= without cartridges
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tube Ø6
8 = tube Ø8
10 = tube Ø10

* NOTE: if the inlet (IN) cartridge is different from the outlet (OUT) cartridge, both dimensions shall be indicated.
Example: MD1-FR0000-1/4-1/8

Filterregler Serie MD - Abmessungen



Mod. A B C D E F G H I L M N P Q R S T U V W Peso (Kg) Z Gewicht (kg)
MD1-FR0000 - G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-6 Ø6 G1/8 47 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-8 Ø8 G1/8 62 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-10 Ø10 G1/8 67 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000 - G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 M10x1 26.2 43 Ø4 110 197.6 22.7 4 51.7 122.9 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2


We think you are in United States.
Update your location?