text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder
Steckanschlüsse: 6, 8, 10 mm
Modularbauweise, Kunststoffbehälter mit Schutzkorb, Bajonettverschluss
Die Druckluftaufbereitung der Serie MD verfügt über ein modernes und glattflächiges Design mit hohen Leistungsdaten. Die Bauweise in Kunststoff ermöglicht ein leicht bedienbares, kompaktes und robustes Produkt.

Der pneumatische Anschluss kann mit unterschiedlichen Gewindegrößen oder aber mit diversen Steckanschlüssen erfolgen. Es lassen sich unterschiedliche Funktionen sowie Luftabgänge realisieren. Außerdem kann gefilterte Druckluft in kleinen Mengen an der Vorder- wie auch der Rückseite entnommen werden.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Modular, kompakt, Filterelement in HDPE
Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile
Anschlüsse Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder Steckanschlüsse 6, 8, 10 mm
Behälterinhalt 24 cm³
Befestigungsart Vertikal, Reihenmontage
Wandmontage mittels Durchgangsbohrungen oder Befestigungswinkel
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bis 16 bar
Kondensatablass Halbautomatisch-manuell, automatisch, mit Druckentlastung gefiltert, Anschluss G1/8" ohne Ablass
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 Klasse 6.8.4 mit Filterelement 5 μm
Klasse 7.8.4 mit Filterelement 25 μm
Eingangsdruck 0.3 ÷ 16 bar
Ausgangsdruck Siehe Durchflussdiagramme
Durchfluss Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
MD 1 - F 0 0 0 - 1/8
MD SERIE
1 BAUBREITE1 = 42 mm
F FILTER
0 FILTERELEMENT
0 = 25 µm 1 = 5 µm
0 KONDENSATABLASS
0 = halbautomatisch-manuell
3 = automatisch
5 = mit Druckentlastung gefiltert
8 = Anschluss G1/8” ohne Ablass
0 VERSCHMUTZUNGSKONTROLLE
0 = nicht vorhanden
1 = vorhanden
1/8 ANSCHLUSS (IN - OUT)*
= ohne Einsätze
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
3/8 = G3/8”
6 = Ø 6 mm Steckanschluss
8 = Ø 8 mm Steckanschluss
10 = Ø 10 mm Steckanschluss
Bei unterschiedlichen Einsätzen bei Ein-/Ausgang bitte beide Größen angeben
Bsp.: MD1-F000-1/4-10
We think you are in United States.
Update your location?