Softstart-Ventile
Serie MD
Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise
Die Softstart-Ventile der Serie MD werden eingesetzt, um bei der Druckbeaufschlagung der pneumatischen Steuerung keine unbeabsichtigten Bewegungen von Zylindern oder ähnlichem zu bekommen. Bei Einspeisung von Druckluft wird diese sanft bis zum Betriebsdruck hochgeladen. Durch eine Stellschraube wird das Hochfahren auf 50% des Eingangsdrucks zeitlich geregelt, nach Erreichen dieses Werts wird der Durchgang komplett geöffnet.
Der verschlossene Anschluss kann zum zusätzlichen Befüllen eines externen Luftvolumens / längere Hochlaufzeit verwendet werden. Ebenso kann hier ein Druckschalter angeschlossen werden.
Der verschlossene Anschluss kann zum zusätzlichen Befüllen eines externen Luftvolumens / längere Hochlaufzeit verwendet werden. Ebenso kann hier ein Druckschalter angeschlossen werden.
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
Bauart | Modular, kompakt, direktgesteuert |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" Steckanschlüsse Ø 6, 8, 10 mm |
Befestigungsart | Vertikal, Reihenmontage Wandmontage mittels Durchgangsbohrungen oder Befestigungswinkel |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C |
Betriebsdruck | 2 ÷ 10 bar |
Durchfluss (bei 6 bar mit ∆P 1 bar) | MD1-AV-1/8 = 1000 Nl/min MD1-AV-1/4 = 1350 Nl/min MD1-AV-3/8 = 1500 Nl/min |
Medium | Druckluft |
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
MODELLBEZEICHNUNG
MD | 1 | AV | 1/8 |
MD | SERIES |
1 |
DIMENSION: 1 = 42 mm |
AV | SOFT START VALVE |
1/8 |
PORTS (IN - OUT)*: = without cartridges 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tube Ø6 8 = tube Ø8 10 = tube Ø10 * NOTE: if the inlet (IN) cartridge is different from the outlet (OUT) cartridge, both dimensions shall be indicated. Example: MD1-AV-1/4-1/8 |
Mod. | A | B | C | E | F | H | I | L | N | O | P | S | T | V | Gewicht (kg) |
MD1-AV | - | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |
MD1-AV-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | G1/8 | 26.2 | 43 | Ø4 | 53.2 | 2.5 | 22.7 | 27 | 34.6 | 10.5 | 0.2 |