text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Modularbauweise
Kunststoffbehälter und Bajonettverschluss
Die Aktivkohlefilter Serie MX dient zur Luftaufbereitung und zeichnet sich durch ein modernes, lineares und kompaktes Design und eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Durch die perfekte Verbindung von Metalllegierungen und Kunststoffen ist ein zuverlässiges, leichtes und dennoch robustes Produkt entstanden. Dank des neuen Konzeptes der Modularbauweise wurde außerdem die Montage der Komponenten vereinfacht.

Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.

Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Modular, kompakt, Aktivkohlefilter
Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4"
MX3: G3/4", G1"
Befestigungsart Vertikal, Reihen- oder Wandmontage (mit Klemmen)
Betriebstemperatur 10°C ÷ 40°C (T max = 60°C)
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 Klasse 1.7.1
Draining of condensate Ohne
Betriebsdruck 0,3 ÷ 16 bar
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Filterelement Aktivkohle
Restölgehalt < 0,003 mg/m³
Medium Druckluft
Vorfilterung Es empfiehlt sich ein Filter mit Restöl von 0,01 mg/m³
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX 2 - 1/2 - FCA 1 - LH
MX SERIE
2 GRÖSSE
2 = G3/8” - G1/2” - G3/4”
3 = G3/4”, G1”
1/2 ANSCHLUSS
3/8 = G3/8”
1/2 = G1/2”
3/4 = G3/4”
1 = G1”
FCA AKTIVKOHLEFILTER
1 VISUAL BLOCKAGE INDICATOR
= not present
1 = present
LH VERSCHMUTZUNGSKONTROLLE
= nicht vorhanden
1 = vorhanden
We think you are in United States.
Update your location?